Bramka AS-i Profinet trzeciej generacji

Bramka AS-i Profinet trzeciej generacji

Bramki AS-i o skróconym czasie transmisji

  • Kolorowy wyświetlacz
  • Monitor doziemienia
  • Profinet Switch z dwoma portami
  • Certyfikacja Profinet z klasą zgodności B
AS-i Gateway

Szybka sieć przemysłowa
Gateway produkcji ifm to szybkie połączenie AS-i z siecią Profinet. Nowy kolorowy wyświetlacz i interfejs web pozwala na szybką weryfikację statusu urządzeń w sieci AS-i. Uproszczone menu oraz intuicyjna obsługa usprawniają montaż i diagnostykę. Interfejs web pozwala na zdalny dostęp.
Trzy możliwości zasilenia
Różne możliwości zasilania obniżają koszty integracji w istniejących aplikacjach. Urządzenie może działać z zasilaczami AS-i, zasilaczami DC oraz kombinacją obydwu. Może ono również zasilać kilka sieci AS-i z pojedynczego zasilacza.

AC1401 - Bramka AS-i Profinet, Einsatz als AS-i Profinet Gateway, AS-i master Interfejs Ethernet do konfiguracji Profinet RT urządzenie klasy B Kolorowy wyświetlacz LCD, IP 20, Temperatura otoczenia 0...60 °C, zaciski do 2,5 mm²
AC1402 - Bramka AS-i Profinet, Einsatz als AS-i Profinet Gateway, AS-i master Interfejs Ethernet do konfiguracji Profinet RT urządzenie klasy B Kolorowy wyświetlacz LCD, IP 20, Temperatura otoczenia 0...60 °C
AC1250 - AS-i data decoupler, IP 20, Temperatura otoczenia 0...60 °C, zaciski do 2,5 mm²

Bieżący biuletyn