AirBox'y: moduły pneumatyczne AS-i do szybkiego montażu

AirBox'y: moduły pneumatyczne AS-i do szybkiego montażu

Niezawodny montaż, wysoki stopień ochrony i nowe funkcje zaworów

  • Niezależne zawory suwakowe.
  • Odporność na wartość szczytową ciśnienia do 12 bar
  • 3 kierunki położenia płaskiego kabla do wyboru
  • Rozszerzony tryb adresowania
Wprowadzenie
Po pomyślnym wprowadzeniu na rynek modułów ClassicLine dla aplikacji polowych, wprowadzamy teraz AirBox'y o wielu nowych możliwościach. Dzięki nowatorskiej technice montażowej, dodatkowym funkcjom zaworów i wielu nowym właściwościom moduły pneumatyczne są teraz łatwiejsze w użyciu.
Właściwości specjalne
  • niezależne zawory suwakowe
  • zawory 2 x 3/2-drogowe, zawór 1 x 5/2-drogowy (monostabilny/bistabilny)
  • zawór 1 x 5/3-drogowy z blokadą w położeniu środkowym
  • szybki montaż górnych i dolnych części
  • możliwość wprowadzenia płaskiego kabla z 3 różnych kierunków
  • rozszerzony tryb adresowania
Zalety i korzyści dla użytkownika
Nowe funkcje zaworów, technika zaworu suwakowego i zwiększona odporność na wartość szczytową ciśnienia są głównymi nowymi cechami AirBox'ów. Łatwy montaż modułów pneumatycznych na płaskim kablu AS-i z użyciem nowej, szybkiej techniki montażowej zapewnia użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo. Dodatkowa dioda LED wskazująca usterki (FAULT), jak i diody LED wskazujące stany logiczne wyjść sterownika PLC są standardem dla wszystkich wersji modułów pneumatycznych. Moduły pneumatyczne AirBox mogą być w łatwy sposób adresowane z wykorzystaniem zaimplementowanego interfejsu adresującego bez obecności napięcia zasilania.
Funkcje zaworów w AirBox'ach
AC5227 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-drogowy zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, wtyk do adresowania, IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5228 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-drogowy zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5243 - AS-i AirBox, 2 x 3/2-drogowy zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5246 - AS-i AirBox, 5/2-drogowy nieprzecinający się zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5249 - AS-i AirBox, 5/2-drogowy nieprzecinający się zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5251 - AS-i AirBox, 5/2-drogowy bistabilny nieprzecinający się zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5253 - AS-i AirBox, 5/2-drogowy bistabilny nieprzecinający się zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5270 - AS-i AirBox, 5/3-drogowy nieprzecinający się zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, Wersja 2.11 oraz 3.0 z rozszerzonym trybem adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C
AC5271 - AS-i AirBox, 5/3-drogowy nieprzecinający się zawór suwakowy, Możliwe trzy pozycje płaskiego kabla, bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i, wtyk do adresowania, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -10...55 °C