Czujniki z wyjściem o obciążalności 500 mA do siłownikiów z rowkiem T
3-przewodowe czujniki położenia tłoka o szerokim zakresie napięć zasilania AC lub DC
- Możliwość podłączenia do sterowników PLC, przekaźników oraz niektórych elementów wykonawczych
- Szeroki zakres temperatur -25...70 °C
- Podłączenie przez kabel lub konektor M8/M12
- Mechnizam samoblokujący pozwalający na montażu jedną ręką
- Łatwy i szybki montaż czujnika od góry w rowku
Czujniki do wymagających aplikacji
Nowa seria czujników położenia tłoka siłowników z rowkiem T nadaje się do aplikacji wymagających dużych prądów obciążenia. Mogą zostać one zaadaptowane do wszystkich powszechnie stosowanych siłowników. Samoblokujący się mechanizm, jak również łatwe pozycjonowanie w rowku T, pozwalają na montaż jedną reką. Czujnik jest mocowany za pomocą śruby, która znajduje się od strony kabla. Dzięki temu uzyskano ograniczenie naprężeń na czujniku.
Czujnik do prawie wszystkich profili cylindrów
Dzięki dużemu wyborowi adapterów czujnik do siłownika z rowkiem T może zostać zamontowany na prawie każdym rodzaju siłownika: okrągłym, szpilkowym, profilowym lub z rowkiem trapezowym. Pozwala to na ograniczenie liczby typów czujników oraz czasu montażu.
Zastosowania
Czujniki położenia tłoka siłowników z rowkiem typu T do zastosowań przemysłowych np. pakowarki.