Kamera 3D: genialna innowacja w systemach wizyjnych

Kamera 3D: genialna innowacja w systemach wizyjnych

Detekcja obiektów oraz tła w 3 wymiarach na raz

  • Zasada działania: pomiaru czasu przelotu fotonów w technologii pmd
  • Oświetlenie, pomiar oraz przetwarzanie sygnałów w jednej obudowie
  • Imponujący zasięg działania do 6,5 m oraz jednoznaczna mierzona odleglośc do 40 m
  • 3072 wartości odległości oraz wartość w skali szarości dla szczegółowej analizy obiektu
  • Integration za pomocą oprogramowania oraz podłączenie poprzez SDK
Kamera pmd 3d
Kamera pmd 3d wykrywa równocześnie obiekty oraz tło. Skrót PMD jest skrótkem od "Photonic Mixer Device" i jest technologią pomiaru czasu przelotu fotonów na miniaturowym chipie. Oprócz wymiarów wzdłużnych, znanych jako rozdzieloczośc, kamera umożliwia pomiar głębkości bez konieczności stosowania oddzielnego elemetu pomiarowego. Oprócz zasięgu działania do 6,5 m oraz jednoznacznej, mierzonej odległości do 40 m, 3072 wartości odległości oraz wartość w skali szarości umożliwiają zastosowanie tego urządzenie w wielu aplikacjach takich jak systemy pakujące, składowanie materiałów, stanowiska montażowe, logistyka lotniskowa, zapobieganie kolizjom, robotyka oraz kontrola dostępu.

Kamerę można łatwo zintegrować z systemami sterowania dzięki zestawowi SDK (Software Development Kit).

Kamera "efector pmd 3d"

O3D201 - Kamera PMD 3D, Kąt rozwarcia 30° x 40° (horyzontalnie x wertykalnie), IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, Konektor M12

Akcesoria

E11898 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 67 / IP 42 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, 2 m kabel PVC
E11950 - Wtyk żeński, prosty, nie zawiera halogenu, IP 68, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 2 m kabel PUR
E11807 - Wtyk żeński, prosty, nie zawiera halogenu, IP 68, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 5 m kabel PUR
E3D103 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy
DN2011 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, IP 20, Temperatura otoczenia -10...60 °C, zaciski 1,5 do 6 mm²
E20939 - Pręt montażowy, Ø 14 / M12, Długość 130 mm
E21228 - Pręt montażowy, Ø 14, Długość 200 mm
E21229 - Pręt montażowy, Ø 14, Długość 300 mm
E21232 - Pręt montażowy, Ø 14, Długość 500 mm

Bieżący biuletyn