32-bitowy ExtendedController dla maszyn mobilnych

32-bitowy ExtendedController dla maszyn mobilnych

32 wejścia wielofunkcyjne oraz 32 wyjścia wielofunkcyjne + 16 wyjść cyfrowych

  • Wejścia i wyjścia analogowe oraz cyfrowe z funkcją diagnostyczną do zastosowań mobilnych
  • Przeznaczony do sterowania skomplikowanych maszyn mobilnych
  • 4 interfejsy CAN z protokołem CANopen oraz SAE J1939
  • Swobodnie programowalny zgodnie z IEC 61131-3 za pomocą CoDeSys 2.3
  • Dopuszczenie e1 Niemieckiego Federalnego Biura ds. Motoryzacji
32-bitowy ClassicController dla maszyn mobilnych
Sterowniki mobilne spełniają wymagania nowoczesnej elektroniki. Pozwalają na jednoczesne wypełnianie różnych funkcji dzięki dużej liczbie wejść i wyjść. Na podstawie aktualnie obowiązujących norm oraz wieloletnich doświadczeń firma ifm zaprojektowała 32-bitowy sterownik do zastosowań w pojazdach oraz maszynach mobilnych.

Oprócz wielofunkcyjnych wejść oraz wyjść, każdy sterownik wyposażony jest 4 interfejsy CAN. Obsługują one wszystkie ważne protokoły sieciowe, różne prędkości transmisji oraz umożliwiają przejrzystą wymianę przetwarzanych danych. Programowanie zgodnie z IEC 61131-3 zapewnia łatwą integrację wszystkich funkcji w programie aplikacyjnym.

CR0232 - ExtendedController, Mobilny sterownik PLC Typ R 360, 32-bitowy procesor, Konfigurowalne funkcje wejść i wyjścia, Programowanie zgodne z IEC 61131-3, 32 Bit
EC2013 - Konektor AMP 55-pin, do zarobienia, zawiera zaciski (AMP-Junior-Timer)
EC2086 - Przewód z wtykiem męskim, AMP 55-przewodowy, Okablowany, Długość przewodu 1,2 m, Przekrój poprzeczny żyły 1 mm²
EC2096 - kabel programujący, np. do ClassicController CR0032 lub ExtendedController CR0232, Okablowany
CP9006 - Oprogramowanie do programowania CoDeSys, do konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów sterowania firmy ifm, wersja niemiecka, zawiera DVD "oprogramowanie, narzędzie oraz dokumentacja"
CP9008 - Oprogramowanie do programowania CoDeSys, do konfiguracji, programowania i diagnostyki systemów sterowania firmy ifm, wersja angielska, zawiera DVD "oprogramowanie, narzędzie oraz dokumentacja"

Bieżący biuletyn