Aseptyczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i parametryzacją poprzez IO-Link

Aseptyczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i parametryzacją poprzez IO-Link

Płaska celka pomiarowa do zastosowań w aplikacjach aseptycznych

  • Przyłącze procesowe G1 Aseptoflex Vario lub G1stożkowe
  • Programowalne wyjście analogowe w układzie 2-przewodowym
  • Dodatkowe wyjście przełączające w układzie 3/4-przewodowym
  • Wysoka dokładność całkowita (0,2%) i elektroniczna kompensacja wpływu temperatury
  • Idealny dla stacji SIP i CIP dzięki odporności na wysokie temperatury
Wszechstronne podłączenie w układzie 2-, 3- oraz 4-przewodowym
Czujniki ciśnienia z serii PI27/PI28 z wyraźnym wyświetlaczem LED mogą być podłączone nie tylko w układzie 3- lub 4-przewodowym, ale również jako 2-przewodowe w pętli prądowej. Takie rozwiązanie upraszcza okablowanie w nowych instalacjach i ułatwia wymianę urządzeń w istniejących aplikacjach 2-przewodowych.
Płaska i aseptyczna celka pomiarowa
Czujniki serii PI z całkowicie metalową obudową dostępne są teraz także z przyłączem stożkowym G1. Przyłącze Aseptoflex Vario jest nadal dostępne. Montaż na płasko możliwy przez zastosowanie odpowiedniego adaptera. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do aplikacji aseptycznych a dzięki przyłączu G1 wymiana urządzeń w istniejących instalacjach jest znacznie uproszczona.
Czujniki ciśnienia z przyłączem Aseptoflex Vario G1

Programowalne wyjście przełączające PNP/NPN + skalowalne wyjście analogowe

PI2793 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, MPa, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...25 bar, Konektor M12
PI2794 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, MPa, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...10 bar, Konektor M12
PI2795 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, kPa, % poza zakresem, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...4 bar, Konektor M12
PI2796 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12
PI2797 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,05...1 bar, Konektor M12
PI2798 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,25 bar, Konektor M12
PI2799 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...1 bar, Konektor M12
PI2789 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,1 bar, Konektor M12
Czujniki ciśnienia z przyłączem G1

Programowalne wyjście przełączające PNP/NPN + skalowalne wyjście analogowe

PI2893 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, MPa, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...25 bar, Konektor M12
PI2894 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, MPa, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...10 bar, Konektor M12
PI2895 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, PSI, kPa, % poza zakresem, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...4 bar, Konektor M12
PI2896 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: bar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12
PI2897 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,05...1 bar, Konektor M12
PI2898 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,25 bar, Konektor M12
PI2899 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, PSI, inH2O, mWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...1 bar, Konektor M12
PI2889 - Wielofunkcyjny czujnik ciśnienia, Jednostka wyświetlana: mbar, kPa, inH2O, mmWS, % zakresu, Funkcje programowalne, 2-przewodowy DC / 3-przewodowy DC PNP/NPN, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Podłączenie 2-przewodowe: wyjście analogowe, Podłączenie 3-przewodowe: 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście przełączające lub analogowe, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,1 bar, Konektor M12