Dlaczego mierzymy pobór sprężonego powietrza?
|
Sprężone powietrze jest stosowane w prawie wszystkich dziedzinach przemysłu jak również w procesach technologicznych do napędzania, sterowania, przesuwania i transportu.
Sprężone powietrze jest jednym z najdroższych nośników energii stosowanych w przemyśle. Dlatego optymalizacja jego zużycia oraz znajomość, gdzie zużycie ma miejsce, odgrywa coraz poważniejsza rolę. Przez usunięcie nieszczelności można zaoszczędzić ogromne ilości energii. |
![]() |
|
Straty aż do 30 % generowanej ilości sprężonego powietrza, spowodowane przez nieszczelności, nie należą do rzadkości. Wczesne wykrycie i usunięcie nieszczelności pozwala zaoszczędzić ogromne ilości energii oraz ograniczyć zanieczyszczenie środowiska.
Możliwości optymalizacji były przez lata poszukiwane w kampaniach takich jak www.druckluft-effizient.de razem z odbiorcami sprężonego powietrza, producentami układów sprężonego powietrza oraz instytutami naukowo-badawczymi. Działania te miały również na celu zmniejszenie skutków wytwarzania sprężonego powietrza na środowisko naturalne. |
![]() |
| Optymalizacja jest możliwa tylko wtedy, gdy znana jest ilość oraz lokalizacja zużycia sprężonego oraz miejsca gdzie występują nieszczelności instalacji. W tym celu konieczne jest zastosowanie systemów kontroli i pomiarów zużycia sprężonego powietrza. Dlatego firma ifm electronic zaprojektowała licznik sprężonego powietrza efector metris, który spełnia te wymagania. | ![]() |