Czujnik indukcyjny
IN5326
IN-2004-FRKG/0,6M
Czujnik indukcyjny
IN5326
IN-2004-FRKG/0,6M
- Prostokątna obudowa zapewniająca dużą oszczędność miejsca
- Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
- Długi przewód z PCW
- Programowalna funkcja wyjściowa NO/NC
- Technologia dwuprzewodowa
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Strefa działania [mm] | 4 |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 12 x 26 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 4,6 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 4 |
Maks. prąd upływu [mA] | 0,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 300 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Strefa działania [mm] | 4 |
---|---|
Realny zasięg działania Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...3,25 |
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 1...15 |
Dryft punktu przełączania [% z Sr] | -10...10 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1645 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 41,9 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiał | PBT |
Moment dokręcający [Nm] | < 0,5 |
---|
Moment dokręcający [Nm] | < 1,2; (przy podstawie mosiężnej tulei na powierzchni mocującej) |
---|
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 0,53 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|