Technika pozycjonowania i detekcja obiektów
Nasze czujniki magnetyczne zaczynają pracować tam, gdzie inne przestają. Nowy czujnik wizyjny do optycznej inspekcji obiektów Pojemnościowe czujniki dotykowe do montażu naściennego Czujniki do siłowników z rowkiem typu T oraz konektorem M8 w obudowie Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie dla przemysłu spożywczego Enkoder wieloobrotowy do trudnych warunków pracy Osłona termiczna i mechaniczna do dalmierzy laserowych serii O1D Kurtyna świetlna z nadajnikiem oraz odbiornikiem w jednej obudowie Kurtyny bezpieczeństwa do zastosowań w strefach aseptycznych Czujniki indukcyje w obudowie całometalowej również w wykonaniu NPN. Czujniki indukcyjne w obudowie całometalowej w wykonaniu 2-przewodowym Czujniki z wyjściem o obciążalności 500 mA do siłownikiów z rowkiem T efector valvis dla sieci AS-i ecolink M8 – do stref aseptycznych i wilgotnych Czujnik do rowka T w strefach wybuchowych Czujniki koloru w kompaktowej obudowie O5 ecolink M8 - bezpieczne połączenie produkcji ifm Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal Kurtyny świetlne ifm: Klatka świetlna, duży zasięg Niedrogie wykonanie Nowa generacja enkoderów CANopen. OG BasicLine w plastiku. Pozycja zaworu w nowym świetle Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn. Czujniki indukcyjne do stref zagrożenia wybuchem: Czujniki indukcyjne z rowkiem Indukcyjne czujniki pierścieniowe i rurowe O7 – nieduże, kompaktowe, precyzyjne ecolink M12 do zastosowań ATEX Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach Czujniki indukcyjne do trudnych zadań w całkowicie metalowej obudowie. Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia! Nowa seria 05 dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Kamera 3D: genialna innowacja w systemach wizyjnych Nie do zdarcia: widelcowe czujniki optyczne w wytrzymałej obudowie Przełom technologiczny w optoelektronice: pmd 3d Seria OG BasicLine teraz także w obudowie z tworzywa! Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania Nowa seria O4 z kablem Nowa seria OG wetline z kablem Rodzina 05 powiększa się Czujniki laserowe serii OJ teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych OG-Cube - nowe seria czujników optycznych Do wody marsz! Nowa seria OG wetline. Nowy czujnik kontrastu serii 05 Pomiar poziomu na wysokim poziomie Precyzyjne czujniki do cylindrów z rowkiem typu C Precyzyjne czujniki laserowe w obudowie M18 w 1 klasie urządzeń laserowych Precyzyjny czujnik laserowy w 1 klasie urządzeń laserowych Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal M12 ecolink - do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych Detekcja mediów przewodzących poprzez ściankę efector pmd - zdobywca HERMES AWARD 2005 - teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych Oświetlacze dla weryfikacji konturu i położenia Czujniki indukcyjne dla przemysłu spożywczego w całkowicie metalowej obudowie Czujniki serii OG w wykonaniu z kablem Optymalne czujniki dla cylindrów o krótkim skoku Bezstykowy indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Pakiet automatyzacyjny dla zaworów z trzpieniem wznoszonym Sprzężenie zwrotne dla zaworów ćwierćobrotowych z dopuszczeniem ATEX, kategoria 3G Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal. M12 ecolink - dla stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym Kompaktowy dalmierz laserowy o zasięgu 75m Miniaturowe czujniki o dużych możliwościach Oszczędność czasu dzięki nowatorskiemu szybkiemu sposobowi montażu O4 - większy brat czujnika O5 Czujniki pojemnościowe do wykrywania granulatów Czujniki pojemnościowe gotowe do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku M12 ecolink O4 – większy brat czujnika O5 Dla ekstremalnie krótkich cylindrów z rowkiem typu C Przekaźnik bezpieczeństwa Czujniki analogowe o precyzyjnym, liniowym sygnale wyjściowym Czujniki indukcyjne do zastosowań w serowarniach Czujniki indukcyjne w obudowie M8 o współczynniku korekcji 1 Małe czujniki indukcyjne o dużych strefach działania Prostopadłościenne czujniki indukcyjne do łatwego montażu Czujniki optyczne ifm dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Czujnik O5 do detekcji obiektów przeźroczystych. M12 ecolink – Nowy standard jakości w technice łączeniowej Systemy przetwarzania sygnałów z certyfikatem cULus Światłowody Zestaw automatyzacyjny do pneumatycznych siłowników obrotowych Kompaktowy monitor prędkości M18 Czujnik obrazu efector dualis Czujniki optyczne w obudowie M18 Czujniki laserowe w obudowie M18 Czujnik optyczny w obudowie M18 efector pmd Nowy czujnik optyczny serii O5 efector dualis – czujnik konturu Archiwum
Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
ecolink M8 - niezawodne konektory w trudnych aplikacjach
 
 

 
Od systemów automatyki po przemysł obrabiarkowy
  • Połączenie spełnia wymagania standardu M8 (EN 61076)
  • Optymalne uszczelnienie bez zastosowania narzędzi
  • Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed zniszczeniem
  • Nakrętka zabezpieczona przed odkręceniem dzięki mechanizmowi blokującemu
  • Diody sygnalizacyjne LED widoczne również przy intensywnym oświetleniu zewnętrznym

ecolink M12 dla wymagających aplikacji
Większość aplikacji wymaga specjalnych rozwiązań.
Tylko zastosowanie wysokiej jakości materiałów, odpowiedni system zachowania jakości oraz bezbłędny montaż mogą zapewnić niezawodne połączenie. Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed nadmiernym dokręceniem. Montaż konektora możliwy jest bez specjalnych narzędzi. Piłokształtny mechanizm blokujący zabezpiecza konektor przed odkręceniem na skutek drgań oraz gwarantuje optymalne i długotrwałe uszczelnienie.
Zastosowanie odpowiednich materiałów oraz intensywny nadzór procesu produkcji są gwarancją najwyższej jakości.

ecolink –nowy wymiar w technice łączeniowej.

Zastosowania:
Automatyka, przemysł narzędziowy, maszynowy, hydraulika.

EVC260 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,3 m kabel PUR
EVC261 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,6 m kabel PUR
EVC262 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 1 m kabel PUR
EVC263 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC264 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

EVC265 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,3 m kabel PUR
EVC266 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,6 m kabel PUR
EVC267 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 1 m kabel PUR
EVC268 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC269 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Wyszukiwarka produktów (selektor)

Dalsze informacje: biuletyn (PDF-File 405 kB)