|  |
| |
|
|
|
|
|
Zasilacze impulsowe do stabilnego zasilania 24 V w sieciach AS-i |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Zasilacze elektroniczne, kompaktowe i mocne
- Wejście, 100...240 V AC + lub ±10%
- Brak przegrzewania się obudowy dzięki wysokiej efektywności zasilacza
- Zasilacz AC 1236 z dopuszczeniem cULus
- Zasilacze do rozbudowanych sieci AS-i
Stabilne systemy AS-i Zasilacze AS-i są jedną z przyczyn sukcesu AS-i jako systemu okablowania dla czujników i aktuatorów.
Są niezwykle odporne na zakłócenia występujące w środowisku przemysłowym.
Wysoka jakość zasilaczy zapewnia pewne oddzielenie sieci od zakłóceń pochodzących z podstawowego źródła zasilania. Kompensacja napięcia AS-i redukuje wpływ pola elektromagnetycznego na urządzenie do minimum.
W pełni rozbudowana sieć AS-i Używając zasilaczy AS-i produkcji ifm electronic mogą Państwo zbudować niezawodną i ekonomiczną sieć od 100m do nawet 1000m przy podjęciu dodatkowych działań.
AC1236 - Zasilacz, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, AS-i Netzteil 100...240 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia 0...70 °C, zaciski śrubowe AC1220 - Zasilacz, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, AS-i Netzteil 100...240 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia 0...70 °C, zaciski śrubowe AC1221 - Zasilacz, napięcie systemu AS-i dla modułów Master, czujników, zadajników i innych modułów, AS-i Netzteil 100...240 V AC, Wbudowany układ rozdzielania danych, IP 20, Temperatura otoczenia 0...70 °C, zaciski śrubowe
Dalsze informacje: biuletyn (PDF-File 311 kB)
|
|
|
|