R360 SafetyController do maszyn mobilnych
 
 

 
Technika bezpieczeństwa do ekstremalnych zastosowań
  • Kontroler bezpieczeństwa zgodny ze standardem EN ISO 13849 / kat. 3, EN 62061 SIL 2
  • Rozszerzony program monitoringu o sprzęt i oprogramowanie
  • Wejścia i wyjścia safety dla sygnałów analogowych, cyfrowych, impulsowych i PWM
  • Obsługa interfejsów CAN z protokołami CANopen, CANsafety oraz SAE J1939
  • Programowalny według IEC 61131-3 za pomocą oprogramowania CoDeSys

R360 SafetyController
Dzięki zintegrowanym funkcjom osprzętu i oprogramowania można sterować i monitorować aplikacje o kategorii bezpieczeństwa do kat. 3 / PL d zgodnie ze standardem EN ISO 13849.

Stała kontrola pracy procesora, pamięci i pozostałego sprzętu przy pomocy systemu operacyjnego i rozszerzonych funkcji diagnostycznych wyjść, umożliwia ciągły monitoring procesu sterowania.
Dzięki prostemu i przejrzystemu oprogramowaniu CoDeSys wszystkie ważne informacje systemowe dostępne są w programie użytkownika.

Poprzez interface CAN z protokołami CANsafety i CANopen urządzenie te może być połączone ze zwykłymi sterownikami i sterownikami typu safety lub dalszymi modułami I/O serii R 360.

Funkcje i zalety
W prawie wszystkich maszynach mobilnych znajdują się elementy, które mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa osób lub przedmiotów. Dla coraz większej liczby aplikacji (np. dla podestów ruchomych i śmieciarek) powstały ściśle określone normy produktowe. Także zrzeszenia zawodowe stawiają często nowe wymagania wytwórcom maszyn mobilnych. Z powodu licznych zmian w dyrektywach dotyczących maszyn ich producenci często muszą dostosowywać je do nowych wymagań.

Z tego też powodu rośnie zapotrzebowanie na certyfikowane sterowniki i moduły do zastosowań w maszynach mobilnych. Sterownik SafetyController może być stosowany w aplikacjach o kategorii bezpieczeństwa do 3 / PL d zgodnie ze standardem EN ISO 13849-1 oraz SIL 2 zgodnie z normą EN 62061.

 CR7021 - SafetyController 16 bitów (40 I/O)
 CR7506 - SafetyController 16 bitów (24 I/O)
 CR7201 - SafetyController 16 bitów (80 I/O)

 EC2046 - Przewód z wtykiem, 1.2 m
 EC2086 - Przewód z wtykiem, 2.5 m
 EC2084 - Przewód z wtykiem, 1.2 m, uszczelniony
 EC2097 - Przewód z wtykiem, 2.5 m, uszczelniony
 EC2013 - konektor AMP 55-pin, do zarobienia
 CP9006 - Software do programowania CoDeSys, wersja niemiecka
 CP9008 - Software do programowania CoDeSys, wersja angielska

 

Dalsze informacje: biuletyn (PDF-File 309 kB)