|  |
| |
|
|
|
|
|
Kompaktowy czujnik koloru O5 o wysokiej rozdzielczości w atrakcyjnej cenie |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Pokażcie swoje kolory! Znajdźcie okazje.
- Czujnik umożliwia rozpoznawanie, sortowanie i sprawdzanie obiektów bazując na ich kolorze
- Łatwa instalacja dzięki wbudowanej funkcji "teach"
- Dostępnych jest 5 stopni tolerancji
- Wysoka częstotliwość przełączania 2,000 Hz
- Szeroki wybór akcesoriów montażowych z popularnej serii O5
Kolor robi różnicę W procesach przemysłowych o dużym stopniu zautomatyzowania, kolor jest często kryterium pozwalającym na rozpoznawanie, sortowanie bądź sprawdzenie różnych obiektów i produktów. Dzięki elektronicznym czujnikom koloru możliwe jest precyzyjne rozpoznawanie produktów, jak również opakowań, naklejek bądź nadruków.
Łatwa instalacja Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby ustawić wykrywany kolor. Dzięki dziewięciu wybieralnym zakresom tolerancji, możliwe jest wykrycie nawet najmniejszych różnic w odcieniach, kontrastując tło lub inne obiekty. Człon wyjściowy automatycznie ustawia wyjście przełączające czujnika na pracę PNP bądź NPN.
Zastosowania: Wykrywanie znaków kolorowych lub zadania sortujące w przemyśle pakowniczym, papierniczym bądź drukarskim.
Czujnik koloru, zakres 15 ... 19 mm O5C500 - Czujnik koloru, Dyfuzyjna i odbiciowa detekcja koloru, Farbauflösung einstellbar, Automatyczna detekcja PNP/NPN, funkcja Teach, IP 67, Temperatura otoczenia -25...60 °C, Konektor M12
Konektory EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR EVT064 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 2 m kabel PVC EVT001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 5 m kabel PVC EVT067 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 2 m kabel PVC EVT004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 5 m kabel PVC Dalsze informacje: biuletyn (PDF-File 335 kB)
|
|
|
|