Technika pozycjonowania i detekcja obiektów Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne
Aseptyczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i parametryzacją poprzez IO-Link Nowe czujniki temperatury do aplikacji aseptycznych Czujnik wilgotności oleju połączony z czujnikiem temperatury Aseptyczne czujniki Pt100 w wykonaniu 4-przewodowym Interfejs do komunikacji w automatyce: oprogramowanie OPC serwer Niezawodna ochrona przed przepełnieniem Nowe czujniki Pt100 do zastosowań przemysłowych Przepływomierz elektromagnetyczny do precyzyjnego pomiaru zużycia wody pitnej Elektroniczny manometr PG z nowym przyłączem procesowym Pamięć IO-Link – miniaturowy moduł do przechowywania danych Transmiter drgań VTV do ciągłego monitorowania maszyn Sygnalizator poziomu do stref aseptycznych z wyjściem komplementarnym Czujniki Pt100 do przykręcenia na śrubę lub w wykonaniu śrubowym efector gwr, teraz również do olejów. Kompaktowy monitor drgań Manometr z przyłączem procesowym G 1/2 Transmitery temperatury o doskonałej dynamice odpowiedzi Typ TP: Transmitery modułowe posiadają wiele zalet. Kompaktowy czujnik ciśnienia PQ Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji Nowe przepływomierze MID Rozszerzona elektronika diagnostyczna Sygnalizacja przepływu w strefach aseptycznych Klasyka w połączeniu z nowoczesnością: elektroniczny manometr Czujnik ciśnienia w obudowie całometalowej dla aplikacji aseptycznych Genialnie proste: innowacyjne czujniki ciśnienia serii PK Miniaturowe czujniki drgań Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji Nic im nie umknie: mechatroniczne sygnalizatory przepływu Nieduży i niedrogi – nowy transmiter ciśnienia PT Niezawodna kontrola wewnętrznego chłodzenia wierteł Ochrona maszyn dzięki analizie trendu drgań Przepływomierz ultradźwiękowy SU Przepływomierz elektromagnetyczny efector mid Inteligentne czujniki temperatury z interfejsem IO-Link Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic Kalibracja czujników temperatury zgodna z ISO i DKD Sondy Pt100 w technice 4-przewodowej Wypróbowany czujnik ciśnienia dla nowych obszarów zastosowań Nowa generacja elektronicznych czujników poziomu Urządzenie programujące i wyświetlające dla czujników z interfejsem IO-Link i EPS efector octavis - nowe podejście w diagnostyce maszyn Nowy zanurzeniowy transmiter ciśnienia dla hydrostatycznego pomiaru poziomu Zoptymalizowany czujnik ciśnienia o zwiększonej dokładności Wszystko zależy od echa - sonda radarowa efector gwr Czujnik wibracji efector octavis w płaskiej obudowie. efector octavis – monitoring drgań w czasie rzeczywistym Aseptyczny transmiter ciśnienia z interfejsem Profibus PA Interfejs USB do ustawiania parametrów czujników Kompaktowy czujnik temperatury Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic Czujnik ciśnienia z funkcją diagnostyki dla pomp efector metris do pomiaru małych ilości gazów Maksymalne bezpieczeństwo w procesach sterowanych binarnie Miernik ciśnienia z nowymi przyłączami procesowymi Zoptymalizowany transmiter ciśnienia o zwiększonej dokładności Czujnik ciśnienia z przyłączem kołnierzowym Czujnik poziomu ze zintegrowanym monitorowaniem wycieków Przetwornik ciśnienia w technice 2-przewodowej Transmiter temperatury o doskonałej dynamice odpowiedzi Wytrzymały sygnalizator przepływu efector gwr – sonda radarowa Precyzyjny czujnik ciśnienia Czujnik ciśnienia PK Czujnik temperatury z AS-i slave Czujniki dla stref aseptycznych Transmiter temperatury z funkcją samokontroli efector metris: pomiar poboru sprężonego powietrza efector octavis: diagnostyka łożysk tocznych Archiwum
Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
Głowicowe czujniki temperatury przeszłością, modułowe czujniki temperatury przyszłością!
 
 

 
Typ TP: Transmitery modułowe posiadają wiele zalet.
  • Niewielka, lekka obudowa z podłączeniem M12
  • Zredukowana złożoność montażu i wyeliminowane źródła błędu
  • Skalowane Pt100 / Pt1000 z zakresem -50...300 °C
  • Dioda LED sygnalizuje status pracy
  • Pełne uszczelnienie i technologia ecolink M12 gwarantują wysoką odporność na drgania

Zredukowana złożoność montażu i wyeliminowane źródła błędu
Dzięki zastosowaniu dwóch standaryzowanych konektorów M12, instalacja została zredukowana do minimum w porównaniu do standardowych czujników temperatury. Co więcej, źródła błędów takie jak zaciski kabli zostały wyeliminowane.

Wszechstronne zastosowania
Dzięki przetwarzaniu 4-przewodowemu Pt100 / Pt1000, transmiter może zostać podłączony do elementu Pt przy pomocy przewodów łączeniowych. Niewielkie rozmiary sprawiają, iż transmiter jest dobrze przystosowany do trudnych warunków, ponieważ może zostać zamontowany w bezpiecznym miejscu. Dodatkowo urządzenie jest skalowalne w zakresie -50...300 °C, interfejs USB E30396 pozwala na dostosowanie zakresu pomiarowego do każdej aplikacji.

Konektory M12 · funkcja wyjścia 4…20 mA / IO-link
TP3237 - Zakres pomiarowy 0...100 °C

Sondy
TT1081 - Pt100 sonda, L=160 mm
TT2081 - Pt100 sonda, L=260 mm
TT3081 - Pt100 sonda, L=360 mm
TT5081 - Pt100 sonda, L=560 mm

Czujniki z kablem
TS2229 - czujnik Pt100 do przykręcenia na śrubę M6, 32 x 12 mm
TS2056 - Pt100 czujnik z kablem, Ø 10 mm, przewód 2 m
TS2256 - Pt100 czujnik z kablem, Ø 6 mm, przewód 2 m
TS2659 - czujnik Pt100 w wykonaniu śrubowym M5, M6, przewód 2 m
 

Dalsze informacje: biuletyn (PDF-File 368 kB)