|  |
| |
|
|
|
|
|
Pierwszy w pełni elektroniczny manometr z przyłączem procesowym G 1/2 |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
... teraz także z przyłączem procesowym G 1/2 oraz dodatkowymi zakresami pomiarowymi
- Niezawodny odczyt dzięki elektronicznemu wskaźnikowi
- Diody LED do sygnalizacji stanu przełączenia
- Wyjście programowane za pomocą wyświetlacza LED i optycznych elementów dotykowych
- Przyłącze procesowe G 1/2 lub montaż z zabudowanym przyłączem G1
- Zakresy pomiarowe: -1...+1/ 0...0,1/ 0...0,25/ 1/ 2,5/ 10/ 25/ 100/ 250/ 400 bar
Elektroniczne manometry serii PG Dzięki dobrze widocznym wskazówkom manometry znajdują często zastosowanie w automatyce procesowej. Elektroniczne manometry serii PG łączą w sobie zalety dobrze widocznego wskaźnika analogowego oraz elektronicznego czujnika ciśnienia. Z najważniejszych cech tych urządzeń warto wymienić programowalne wyjście przełączające, skalowalne wyjście analogowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem, jak również zintegrowaną kompensację wpływu temperatury. Wskaźnik LED pokazuje punkty włączenia i zerowania, trend oraz jeśli występują, wartości graniczne fluktuacji ciśnienia. Wskazówka jest kontrolowana silnikiem krokowym przetestowanym w tachometrach samochodowych. Wskaźnik jest niewidoczny, gdy urządzenie nie jest zasilane.
Manometr z przyłączem procesowym G 1/2 · funkcje wyjścia PNP/NPN NO/NC + programowalne wyjście analogowe PG2450 - zakres pomiarowy 0...400 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 600 bar, maks. ciśnienie 800 bar, konektor M12 PG2451 - zakres pomiarowy 0...250 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 400 bar, maks. ciśnienie 600 bar, konektor M12 PG2452 - zakres pomiarowy 0...100 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 160 bar, maks. ciśnienie 300 bar, konektor M12 PG2453 - zakres pomiarowy -1...25 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 40 bar, maks. ciśnienie 100 bar, konektor M12 PG2454 - zakres pomiarowy -1...10 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 16 bar, maks. ciśnienie 50 bar, konektor M12 PG2456 - zakres pomiarowy -0.125...2.5 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 4 bar, maks. ciśnienie 20 bar, konektor M12 PG2457 - zakres pomiarowy -0.05...1 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 1.6 bar, maks. ciśnienie 10 bar, konektor M12 PG2458 - zakres pomiarowy -0.0125...0.25 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 0.4 bar, maks. ciśnienie 10 bar, konektor M12 PG2489 - zakres pomiarowy -0.005...0.1 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 0.16 bar, maks. ciśnienie 4 bar, konektor M12 PG2409 - zakres pomiarowy -1...1 bar, zakres pomiarowy 1.6 bar, maks. ciśnienie 10 bar, konektor M12
Manometr z przyłączem procesowym G1 Aseptoflex Vario · funkcja wyjścia PNP/NPN NO/NC + programowalne wyjście analogowe PG2793 - zakres pomiarowy -1...25 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 40 bar, maks. ciśnienie 100 bar, konektor M12 PG2794 - zakres pomiarowy -1...10 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 16 bar, maks. ciśnienie 50 bar, konektor M12 PG2795 - zakres pomiarowy -1...4 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 6.4 bar, maks. ciśnienie 30 bar, konektor M12 PG2796 - zakres pomiarowy -0.124...2.5 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 4 bar, maks. ciśnienie 20 bar, konektor M12 PG2797 - zakres pomiarowy -0.05...1 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 1.6 bar, maks. ciśnienie 10 bar, konektor M12 PG2798 - zakres pomiarowy -0.0124...0.25 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 0.4 bar, maks. ciśnienie 10 bar, konektor M12 PG2799 - zakres pomiarowy -1...1 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 1.6 bar, maks. ciśnienie 10 bar, konektor M12 PG2789 - zakres pomiarowy -0.005...0.1 bar, rozszerzony zakres wyświetlania 0.16 bar, maks. ciśnienie 4 bar, konektor M12
Dalsze informacje: biuletyn (PDF-File 311 kB)
|
|
|
|