Technika pozycjonowania i detekcja obiektów
Nasze czujniki magnetyczne zaczynają pracować tam, gdzie inne przestają. Nowy czujnik wizyjny do optycznej inspekcji obiektów Pojemnościowe czujniki dotykowe do montażu naściennego Czujniki do siłowników z rowkiem typu T oraz konektorem M8 w obudowie Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie dla przemysłu spożywczego Enkoder wieloobrotowy do trudnych warunków pracy Osłona termiczna i mechaniczna do dalmierzy laserowych serii O1D Kurtyna świetlna z nadajnikiem oraz odbiornikiem w jednej obudowie Kurtyny bezpieczeństwa do zastosowań w strefach aseptycznych Czujniki indukcyje w obudowie całometalowej również w wykonaniu NPN. Czujniki indukcyjne w obudowie całometalowej w wykonaniu 2-przewodowym Czujniki z wyjściem o obciążalności 500 mA do siłownikiów z rowkiem T efector valvis dla sieci AS-i ecolink M8 – do stref aseptycznych i wilgotnych Czujnik do rowka T w strefach wybuchowych Czujniki koloru w kompaktowej obudowie O5 ecolink M8 - bezpieczne połączenie produkcji ifm Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal Kurtyny świetlne ifm: Klatka świetlna, duży zasięg Niedrogie wykonanie Nowa generacja enkoderów CANopen. OG BasicLine w plastiku. Pozycja zaworu w nowym świetle Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn. Czujniki indukcyjne do stref zagrożenia wybuchem: Czujniki indukcyjne z rowkiem Indukcyjne czujniki pierścieniowe i rurowe O7 – nieduże, kompaktowe, precyzyjne ecolink M12 do zastosowań ATEX Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach Czujniki indukcyjne do trudnych zadań w całkowicie metalowej obudowie. Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia! Nowa seria 05 dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Kamera 3D: genialna innowacja w systemach wizyjnych Nie do zdarcia: widelcowe czujniki optyczne w wytrzymałej obudowie Przełom technologiczny w optoelektronice: pmd 3d Seria OG BasicLine teraz także w obudowie z tworzywa! Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania Nowa seria O4 z kablem Nowa seria OG wetline z kablem Rodzina 05 powiększa się Czujniki laserowe serii OJ teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych OG-Cube - nowe seria czujników optycznych Do wody marsz! Nowa seria OG wetline. Nowy czujnik kontrastu serii 05 Pomiar poziomu na wysokim poziomie Precyzyjne czujniki do cylindrów z rowkiem typu C Precyzyjne czujniki laserowe w obudowie M18 w 1 klasie urządzeń laserowych Precyzyjny czujnik laserowy w 1 klasie urządzeń laserowych Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal M12 ecolink - do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych Detekcja mediów przewodzących poprzez ściankę efector pmd - zdobywca HERMES AWARD 2005 - teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych Oświetlacze dla weryfikacji konturu i położenia Czujniki indukcyjne dla przemysłu spożywczego w całkowicie metalowej obudowie Czujniki serii OG w wykonaniu z kablem Optymalne czujniki dla cylindrów o krótkim skoku Bezstykowy indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Pakiet automatyzacyjny dla zaworów z trzpieniem wznoszonym Sprzężenie zwrotne dla zaworów ćwierćobrotowych z dopuszczeniem ATEX, kategoria 3G Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal. M12 ecolink - dla stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym Kompaktowy dalmierz laserowy o zasięgu 75m Miniaturowe czujniki o dużych możliwościach Oszczędność czasu dzięki nowatorskiemu szybkiemu sposobowi montażu O4 - większy brat czujnika O5 Czujniki pojemnościowe do wykrywania granulatów Czujniki pojemnościowe gotowe do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku M12 ecolink O4 – większy brat czujnika O5 Dla ekstremalnie krótkich cylindrów z rowkiem typu C Przekaźnik bezpieczeństwa Czujniki analogowe o precyzyjnym, liniowym sygnale wyjściowym Czujniki indukcyjne do zastosowań w serowarniach Czujniki indukcyjne w obudowie M8 o współczynniku korekcji 1 Małe czujniki indukcyjne o dużych strefach działania Prostopadłościenne czujniki indukcyjne do łatwego montażu Czujniki optyczne ifm dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Czujnik O5 do detekcji obiektów przeźroczystych. M12 ecolink – Nowy standard jakości w technice łączeniowej Systemy przetwarzania sygnałów z certyfikatem cULus Światłowody Zestaw automatyzacyjny do pneumatycznych siłowników obrotowych Kompaktowy monitor prędkości M18 Czujnik obrazu efector dualis Czujniki optyczne w obudowie M18 Czujniki laserowe w obudowie M18 Czujnik optyczny w obudowie M18 efector pmd Nowy czujnik optyczny serii O5 efector dualis – czujnik konturu Archiwum
Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach
 
 

 
Nowa kurtyna zajmuje centralne miejsce na scenie.
  • Typ 2 oraz typ 4 kurtyn bezpieczeństwa zgodnych z IEC 61496
  • Teraz z SIL według IEC 61508 oraz PL według ISO 13849
  • Możliwość montażu bez martwej strefy
  • Akcesoria montażowe w komplecie
  • Zasięgi do wyboru w urządzeniu: 0...4 m lub 3...12 m
  • Łatwe podłączenie poprzez sprawdzony konektor M12 (5- lub 8-pinowy)

Certyfikowane bezpieczeństwo
Kurtyny i siatki świetlne zostały skonstruowane zgodnie z obecnie obowiązującymi normami oraz certyfikowane przez TÜV Süd. Spełniają one wymagania typu 2 / SIL2 lub typu 4 / SIL3. Urządzenie te nadają się do kontroli dostępu oraz ochrony podstawowej.

Warianty
Kurtyny te dostępne są dla stref chronionych o wysokości do 160 mm oo 1510 mm w odstępach co 150 mm. Rozdzielczość (próg wykrywania) jest wybierana spośród 4 wartości 30, 40, 50 lub 90 mm. Siatki świetlne są dostępne w wersji z 2, 3 lub 4 promieniami. Wszystkie posiadają 1 wspólną cechę: małe wymiary obudowy 28 x 30 mm.

Łatwy montaż
Urządzenie można łatwo zamontowac wykorzystująć rowek typu T znajdujący się na całej długości tylnej części obudowy. Zawiasy montażowe dostarczane są w komplecie z kurtyną i nie trzeba ich zamawiać osobno. Urządzenie może byc montowane pionowo lub poziomo bez strefy martwej po jednej stronie.

Łatwe podłączenie
Urządzenia te są konfigurowane poprzez 5- lub 8-pinowy konektor M12, przy czym nie jest do tego potrzebne oprogramowanie lub komputer. Można zaimplementować takie funkcje jak EDM (External Device Monitoring), restart lub zewnętrzne tłumienie (przekaźnik bezpieczeństwa G2001S).

Aplikacje:
Ograniczenie dostępu oraz ochrona podstawowa, stanowiska zrobotyzowane, paletyzatory, linie produkcyjne w automatyce przemysłowej

Kurtyny bezpieczeństwa:

Typ 2
SIL2
Wysokośc strefy chronionej
[mm]
Rozdzielczość/
zdolność

wykrywania [mm]
1603104606107609101060121013601510
Aplikacje: ochrona rąk lub operatora • szerokośc strefy chronionej 0...4 m / 3...12 m
30OY031SOY032SOY033SOY034SOY035SOY036SOY037SOY038SOY039SOY040S
40OY051SOY052SOY053SOY054SOY055SOY056SOY057SOY058SOY059SOY060S
Aplikacje: • szerokośc strefy chronionej 0...4 m / 3...12 m
50OY072SOY073SOY074SOY075SOY076SOY077SOY078SOY079SOY080S
90OY094SOY095SOY096SOY097SOY098SOY099SOY100S


Typ 4
SIL3
Wysokośc strefy chronionej
[mm]
Rozdzielczość/
zdolność
wykrywania [mm]
1603104606107609101060121013601510
Aplikacje: ochrona rąk lub operatora • szerokośc strefy chronionej 0...4 m / 3...12 m
30OY041SOY042SOY043SOY044SOY045SOY046SOY047SOY048SOY049SOY050S
40OY061SOY062SOY063SOY064SOY065SOY066SOY067SOY068SOY069SOY070S
Aplikacje: operatora • szerokośc strefy chronionej 0...4 m / 3...12 m
50OY082SOY083SOY084SOY085SOY086SOY087SOY088SOY089SOY090S
90OY104SOY105SOY106SOY107SOY108SOY109SOY110S


Świetlna siatka bezpieczeństwa:
Aplikacje


Liczba promieni

Odległośc pomiędzy promieniami
[mm]
Wyskośc całkowita

[mm]
Czas odpowiedzi

[ms]
Numer
zam.

Typ 2 / SIL2 · szerokośc strefy chronionej 0...4 m / 3...12 m
Ochrona operatora 25006532,5OY111S
Ochrona operatora 34009533OY112S
Ochrona operatora 430010533OY113S
Typ 4 / SIL3 · szerokośc strefy chronionej 0...4 m / 3...12 m
Ochrona operatora 25006532,5OY114S
Ochrona operatora 34009533OY115S
Ochrona operatora 430010533OY116S


Dalsze informacje: biuletyn (plik pdf 902Kbytes).