Technika pozycjonowania i detekcja obiektów
Nasze czujniki magnetyczne zaczynają pracować tam, gdzie inne przestają. Nowy czujnik wizyjny do optycznej inspekcji obiektów Pojemnościowe czujniki dotykowe do montażu naściennego Czujniki do siłowników z rowkiem typu T oraz konektorem M8 w obudowie Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie dla przemysłu spożywczego Enkoder wieloobrotowy do trudnych warunków pracy Osłona termiczna i mechaniczna do dalmierzy laserowych serii O1D Kurtyna świetlna z nadajnikiem oraz odbiornikiem w jednej obudowie Kurtyny bezpieczeństwa do zastosowań w strefach aseptycznych Czujniki indukcyje w obudowie całometalowej również w wykonaniu NPN. Czujniki indukcyjne w obudowie całometalowej w wykonaniu 2-przewodowym Czujniki z wyjściem o obciążalności 500 mA do siłownikiów z rowkiem T efector valvis dla sieci AS-i ecolink M8 – do stref aseptycznych i wilgotnych Czujnik do rowka T w strefach wybuchowych Czujniki koloru w kompaktowej obudowie O5 ecolink M8 - bezpieczne połączenie produkcji ifm Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal Kurtyny świetlne ifm: Klatka świetlna, duży zasięg Niedrogie wykonanie Nowa generacja enkoderów CANopen. OG BasicLine w plastiku. Pozycja zaworu w nowym świetle Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn. Czujniki indukcyjne do stref zagrożenia wybuchem: Czujniki indukcyjne z rowkiem Indukcyjne czujniki pierścieniowe i rurowe O7 – nieduże, kompaktowe, precyzyjne ecolink M12 do zastosowań ATEX Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach Czujniki indukcyjne do trudnych zadań w całkowicie metalowej obudowie. Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia! Nowa seria 05 dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Kamera 3D: genialna innowacja w systemach wizyjnych Nie do zdarcia: widelcowe czujniki optyczne w wytrzymałej obudowie Przełom technologiczny w optoelektronice: pmd 3d Seria OG BasicLine teraz także w obudowie z tworzywa! Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania Nowa seria O4 z kablem Nowa seria OG wetline z kablem Rodzina 05 powiększa się Czujniki laserowe serii OJ teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych OG-Cube - nowe seria czujników optycznych Do wody marsz! Nowa seria OG wetline. Nowy czujnik kontrastu serii 05 Pomiar poziomu na wysokim poziomie Precyzyjne czujniki do cylindrów z rowkiem typu C Precyzyjne czujniki laserowe w obudowie M18 w 1 klasie urządzeń laserowych Precyzyjny czujnik laserowy w 1 klasie urządzeń laserowych Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal M12 ecolink - do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych Detekcja mediów przewodzących poprzez ściankę efector pmd - zdobywca HERMES AWARD 2005 - teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych Oświetlacze dla weryfikacji konturu i położenia Czujniki indukcyjne dla przemysłu spożywczego w całkowicie metalowej obudowie Czujniki serii OG w wykonaniu z kablem Optymalne czujniki dla cylindrów o krótkim skoku Bezstykowy indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Pakiet automatyzacyjny dla zaworów z trzpieniem wznoszonym Sprzężenie zwrotne dla zaworów ćwierćobrotowych z dopuszczeniem ATEX, kategoria 3G Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal. M12 ecolink - dla stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym Kompaktowy dalmierz laserowy o zasięgu 75m Miniaturowe czujniki o dużych możliwościach Oszczędność czasu dzięki nowatorskiemu szybkiemu sposobowi montażu O4 - większy brat czujnika O5 Czujniki pojemnościowe do wykrywania granulatów Czujniki pojemnościowe gotowe do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku M12 ecolink O4 – większy brat czujnika O5 Dla ekstremalnie krótkich cylindrów z rowkiem typu C Przekaźnik bezpieczeństwa Czujniki analogowe o precyzyjnym, liniowym sygnale wyjściowym Czujniki indukcyjne do zastosowań w serowarniach Czujniki indukcyjne w obudowie M8 o współczynniku korekcji 1 Małe czujniki indukcyjne o dużych strefach działania Prostopadłościenne czujniki indukcyjne do łatwego montażu Czujniki optyczne ifm dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Czujnik O5 do detekcji obiektów przeźroczystych. M12 ecolink – Nowy standard jakości w technice łączeniowej Systemy przetwarzania sygnałów z certyfikatem cULus Światłowody Zestaw automatyzacyjny do pneumatycznych siłowników obrotowych Kompaktowy monitor prędkości M18 Czujnik obrazu efector dualis Czujniki optyczne w obudowie M18 Czujniki laserowe w obudowie M18 Czujnik optyczny w obudowie M18 efector pmd Nowy czujnik optyczny serii O5 efector dualis – czujnik konturu Archiwum
Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia!
 
 

 
Niezwykle wytrzymałe, znakomity stosunek cena/osiągi
  • Idealne dla aplikacji związanych z obróbką metali
  • Czujniki oraz konektory odporne na oleje
  • Powierzchnia aktywna odporna na uderzenia
  • Odporne na udary i wibracje
  • Trwała i czytelna naklejka wykonana w technice laserowej
Materiały
Część gwintowana obudowy i powierzchnia aktywna wykonane są z wysokiej jakości stali kwasoodpornej.

Oleje i chłodziwa
Oleje i chłodziwa w znacznym stopniu wpływają na zainstalowane komponenty maszyny. O-ring wykonany z Vitonu, w połączeniu z konektorem ecolink, zapewnia wysoką ochronę przed uszkodzeniami.

Testy aplikacyjne
Szereg przeprowadzonych testów potwierdził możliwość stosowania czujników w trudnych warunkach:

  • Test wibracji
  • Test udarowy
  • Test uderzeniowy
  • Test z chłodziwami

Zastosowanie
Aplikacje spawalnicze i obróbka metali

IFC258 - Czujnik indukcyjny , M12 x 1, Obudowa całometalowa, pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 3 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IGC248 - Czujnik indukcyjny , M18 x 1, Obudowa całometalowa, pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 5 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IIC224 - Czujnik indukcyjny , M30 x 1,5, Obudowa całometalowa, pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki
IEC201 - Czujnik indukcyjny , M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8, pozłacane styki
IEC200 - Czujnik indukcyjny , M8 x 1, Obudowa całometalowa, Zwiększona strefa działania, pozłacane styki, DC PNP, Strefa działania 2 mm, montaż zabudowany, IP 67 / IP 68 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12, pozłacane styki

Dalsze informacje: biuletyn (plik pdf 426Kbytes).