Technika pozycjonowania i detekcja obiektów Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne
Aseptyczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i parametryzacją poprzez IO-Link Nowe czujniki temperatury do aplikacji aseptycznych Czujnik wilgotności oleju połączony z czujnikiem temperatury Aseptyczne czujniki Pt100 w wykonaniu 4-przewodowym Interfejs do komunikacji w automatyce: oprogramowanie OPC serwer Niezawodna ochrona przed przepełnieniem Nowe czujniki Pt100 do zastosowań przemysłowych Przepływomierz elektromagnetyczny do precyzyjnego pomiaru zużycia wody pitnej Elektroniczny manometr PG z nowym przyłączem procesowym Pamięć IO-Link – miniaturowy moduł do przechowywania danych Transmiter drgań VTV do ciągłego monitorowania maszyn Sygnalizator poziomu do stref aseptycznych z wyjściem komplementarnym Czujniki Pt100 do przykręcenia na śrubę lub w wykonaniu śrubowym efector gwr, teraz również do olejów. Kompaktowy monitor drgań Manometr z przyłączem procesowym G 1/2 Transmitery temperatury o doskonałej dynamice odpowiedzi Typ TP: Transmitery modułowe posiadają wiele zalet. Kompaktowy czujnik ciśnienia PQ Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji Nowe przepływomierze MID Rozszerzona elektronika diagnostyczna Sygnalizacja przepływu w strefach aseptycznych Klasyka w połączeniu z nowoczesnością: elektroniczny manometr Czujnik ciśnienia w obudowie całometalowej dla aplikacji aseptycznych Genialnie proste: innowacyjne czujniki ciśnienia serii PK Miniaturowe czujniki drgań Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji Nic im nie umknie: mechatroniczne sygnalizatory przepływu Nieduży i niedrogi – nowy transmiter ciśnienia PT Niezawodna kontrola wewnętrznego chłodzenia wierteł Ochrona maszyn dzięki analizie trendu drgań Przepływomierz ultradźwiękowy SU Przepływomierz elektromagnetyczny efector mid Inteligentne czujniki temperatury z interfejsem IO-Link Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic Kalibracja czujników temperatury zgodna z ISO i DKD Sondy Pt100 w technice 4-przewodowej Wypróbowany czujnik ciśnienia dla nowych obszarów zastosowań Nowa generacja elektronicznych czujników poziomu Urządzenie programujące i wyświetlające dla czujników z interfejsem IO-Link i EPS efector octavis - nowe podejście w diagnostyce maszyn Nowy zanurzeniowy transmiter ciśnienia dla hydrostatycznego pomiaru poziomu Zoptymalizowany czujnik ciśnienia o zwiększonej dokładności Wszystko zależy od echa - sonda radarowa efector gwr Czujnik wibracji efector octavis w płaskiej obudowie. efector octavis – monitoring drgań w czasie rzeczywistym Aseptyczny transmiter ciśnienia z interfejsem Profibus PA Interfejs USB do ustawiania parametrów czujników Kompaktowy czujnik temperatury Intuicyjna obsługa: czujniki temperatury firmy ifm electronic Czujnik ciśnienia z funkcją diagnostyki dla pomp efector metris do pomiaru małych ilości gazów Maksymalne bezpieczeństwo w procesach sterowanych binarnie Miernik ciśnienia z nowymi przyłączami procesowymi Zoptymalizowany transmiter ciśnienia o zwiększonej dokładności Czujnik ciśnienia z przyłączem kołnierzowym Czujnik poziomu ze zintegrowanym monitorowaniem wycieków Przetwornik ciśnienia w technice 2-przewodowej Transmiter temperatury o doskonałej dynamice odpowiedzi Wytrzymały sygnalizator przepływu efector gwr – sonda radarowa Precyzyjny czujnik ciśnienia Czujnik ciśnienia PK Czujnik temperatury z AS-i slave Czujniki dla stref aseptycznych Transmiter temperatury z funkcją samokontroli efector metris: pomiar poboru sprężonego powietrza efector octavis: diagnostyka łożysk tocznych Archiwum
Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
Klasyka w połączeniu z nowoczesnością: elektroniczny manometr
 
 

 
Duża oraz obracana tarcza dla niezawodnego odczytu
  • Elektronicznie tłumiona wskazówka dla optymalnej widoczności
  • Diody LED do sygnalizacji stanu przełączenia
  • Wyjście programowane za pomocą wyświetlacza LED i optycznych elementów dotykowych
  • Aseptyczna celka pomiarowa oraz całkowita dokładność (0,2 %)
  • Aseptoflex Vario - nowe przyłącze procesowe G1 z 4 rodzajami uszczelnień

Elektroniczne manometry serii PG
Dzięki dobrze widocznym wskazówkom manometry znajdują często zastosowanie w automatyce procesowej. Elektroniczne manometry serii PG łączą w sobie zalety dobrze widocznego wskaźnika analogowego oraz elektronicznego czujnika ciśnienia. W porównaniu do mechanicznych manometrów posiadają o wiele więcej możliwości.
Podstawą ich konstrukcji są sprawdzone czujniki serii PI, które wyposażono w analogowy wskaźnik. Z najważniejszych cech tych urządzeń warto wymienić programowalne wyjście przełączające, skalowalne wyjście analogowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem, jak również zintegrowaną kompensację wpływu temperatury. Urządzenie posiada rozdzielczość równą 0,25 %. Wskaźnik jest niewidoczny, gdy urządzenie nie jest zasilane.

Czujnik ciśnienia z przyłączem procesowym G 1

Programowalne wyjście przełączające PNP/NPN + skalowalne wyjście a analogowe
PG2793 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...25 bar, Konektor M12

PG2794 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...10 bar, Konektor M12

PG2795 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...4 bar, Konektor M12

PG2796 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12

PG2797 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,05...1 bar, Konektor M12

PG2798 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,25 bar, Konektor M12

PG2799 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...1 bar, Konektor M12

PG2789 - Elektroniczny czujnik ciśnienia
z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,1 bar, Konektor M12


Akcesoria
E33201 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 1-1,5", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E33701 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 1-1,5", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie metal na metal
E33202 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 2", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E33702 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 2", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie metal na metal
E33212 - przyłącze Aseptoflex Vario, Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych, DN40 (1,5"), DIN 11851, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E33712 - przyłącze Aseptoflex Vario, Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych, DN40 (1,5"), DIN 11851, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie metal na metal
E30122 - Adapter do wspawania, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E30123 - O-Ring
E30124 - Pierścień uszczelniający

Kable z konektorami
EVT004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 5 m kabel PVC
EVT005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 10 m kabel PVC

Dalsze informacje: biuletyn (plik PDF 291 kB).