|  |
| |
|
|
|
|
|
Przełom technologiczny w optoelektronice: pmd 3d |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Wizualna analiza odległości, poziomu oraz objętości
- Detekcja obiektów oraz tła w 3 wymiarach na raz
- Zasada działania: pomiaru czasu przelotu fotonów w technologii pmd
- Oświetlenie, pomiar oraz przetwarzanie sygnałów w jednej obudowie
- 3.072 wartości odległości oraz wartość w skali szarości dla szczegółowej analizy obiektu
- Wyjście analogowe 4...20 mA / 0...10 V oraz 2 wyjścia przełączające
Detekcja obiektów w 3 wymiarach - efector pmd 3d efector pmd 3d jest pierwszym czujnikiem przemysłowym wykrywającym obiekty w 3 wymiarach na raz. Metoda czasu przelotu fotonów w 3 wymiarach umożliwia zastosowanie tego urządzenie w wielu aplikacjach, np. do pomiaru objętości, poziomu oraz odległości. Wyjątkowa własność: pomiar, analiza oraz przetwarzanie sygnalu zintegrowane są w jednym chipie posiadającym rozdzielczość 64 x 48 pikseli. Każdy piksel oblicza odleglośc od obiektu. Dzięki temu uzyskano 3.072 wartości odległości na raz. Wartości odległości na chipie odpowiadają trójwymiarowemu obrazowi obietku. Umożliwiają one szczegółową analizę obiektu oraz tła.
Kamera "efector pmd 3d" O3D200 - Czujnik PMD 3D, Kąt rozwarcia 30° x 40° (horyzontalnie x wertykalnie), IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, Konektor M12
Akcesoria E3D200 - Oprogramowanie do czujnika PMD 3D E11898 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, Ethernet, Kabel do programowania monitora VSE, IP 67 / IP 42 , Temperatura otoczenia -25...70 °C, 2 m kabel PVC E11950 - Wtyk żeński, prosty, nie zawiera halogenu, IP 68, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 2 m kabel PUR E11807 - Wtyk żeński, prosty, nie zawiera halogenu, IP 68, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 5 m kabel PUR E3D103 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy DN2011 - Zasilacz impulsowy 24 V DC, Regulowany zasilacz do czujników, siłowników, przekaźników kontrolnych i PLC, z kluczowaniem po stronie pierwotnej, IP 20, Temperatura otoczenia -10...60 °C, zaciski 1,5 do 6 mm² E20939 - Pręt montażowy, Ø 14 / M12, Długość 130 mm E21228 - Pręt montażowy, Ø 14, Długość 200 mm E21229 - Pręt montażowy, Ø 14, Długość 300 mm E21232 - Pręt montażowy, Ø 14, Długość 500 mm
Dalsze informacje: biuletyn (plik PDF 385 kB).
|
|
|
|