|  |
| |
|
|
|
|
|
Nic im nie umknie: mechatroniczne sygnalizatory przepływu |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sygnalizator przepływu z wyjściem przełączającym
- 5 zakresów przepływu: 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min
- Krótki czas odpowiedzi ≤ 100 ms
- Ciągła nastawa punktu przełączania
- Wyjście przełączające
- Ciśnienie dopuszczalne 25 bar
Mechatroniczny sygnalizator przepływu Sygnalizator SBY wykorzystuje ruchomy tłok umieszczony w gnieździe zaworowym, na który przepływające medium wywiera nacisk równoważony siłą ściskanej sprężyny. Położenie tłoka wskazywane jest za pomocą czujnika indukcyjnego, który po przekroczeniu zadanego punktu przełączania zmienia stan wyjścia. Siła sprężyna zapewnia niezawodny powrót do pozycji początkowej, gdy przepływ ulegnie zmniejszeniu. Dzięki temu urządzenie działa niezależnie od pozycji montażowej, a odwrotny kierunek przepływu medium jest wykluczony. Punkt przełączania jest ustawiany za pomocą śruby nastawczej. Wytrzymała obudowa nadaje się do zastosowań w trudnych środowiskach. Kolejną zaletą urządzenia jest jego bezobsługowość.
Konektor M12 • wyjście NO • polaryzacja DC PNP SBY332 - Sygnalizator przepływu, Nastawny punkt przełączenia, IP 67, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: < 15 l/min, Punkt przełączania: 1...15 l/min, Histereza: 0,2...1 l/min, Przyłącze procesowe: Rp ¾ SBY333 - Sygnalizator przepływu, Nastawny punkt przełączenia, IP 67, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: < 25 l/min, Punkt przełączania: 1...25 l/min, Histereza: 0,5...2 l/min, Przyłącze procesowe: Rp ¾ SBY334 - Sygnalizator przepływu, Nastawny punkt przełączenia, IP 67, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: < 50 l/min, Punkt przełączania: 2...50 l/min, Histereza: 1...3 l/min, Przyłącze procesowe: Rp ¾ SBY346 - Sygnalizator przepływu, Nastawny punkt przełączenia, IP 67, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: < 100 l/min, Punkt przełączania: 5...100 l/min, Histereza: 3...6 l/min, Przyłącze procesowe: Rp 1 SBY357 - Sygnalizator przepływu, Nastawny punkt przełączenia, IP 67, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: < 200 l/min, Punkt przełączania: 20...200 l/min, Histereza: 5...10 l/min, Przyłącze procesowe: Rp 1½
Kable z konektorami EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR EVT064 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 2 m kabel PVC EVT067 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 2 m kabel PVC
Dalsze informacje: biuletyn (plik PDF 317 kB).
|
|
|
|