Technika pozycjonowania i detekcja obiektów
Nasze czujniki magnetyczne zaczynają pracować tam, gdzie inne przestają. Nowy czujnik wizyjny do optycznej inspekcji obiektów Pojemnościowe czujniki dotykowe do montażu naściennego Czujniki do siłowników z rowkiem typu T oraz konektorem M8 w obudowie Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie dla przemysłu spożywczego Enkoder wieloobrotowy do trudnych warunków pracy Osłona termiczna i mechaniczna do dalmierzy laserowych serii O1D Kurtyna świetlna z nadajnikiem oraz odbiornikiem w jednej obudowie Kurtyny bezpieczeństwa do zastosowań w strefach aseptycznych Czujniki indukcyje w obudowie całometalowej również w wykonaniu NPN. Czujniki indukcyjne w obudowie całometalowej w wykonaniu 2-przewodowym Czujniki z wyjściem o obciążalności 500 mA do siłownikiów z rowkiem T efector valvis dla sieci AS-i ecolink M8 – do stref aseptycznych i wilgotnych Czujnik do rowka T w strefach wybuchowych Czujniki koloru w kompaktowej obudowie O5 ecolink M8 - bezpieczne połączenie produkcji ifm Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal Kurtyny świetlne ifm: Klatka świetlna, duży zasięg Niedrogie wykonanie Nowa generacja enkoderów CANopen. OG BasicLine w plastiku. Pozycja zaworu w nowym świetle Przekaźnik bezpieczeństwa do ochrony operatorów i maszyn. Czujniki indukcyjne do stref zagrożenia wybuchem: Czujniki indukcyjne z rowkiem Indukcyjne czujniki pierścieniowe i rurowe O7 – nieduże, kompaktowe, precyzyjne ecolink M12 do zastosowań ATEX Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach Czujniki indukcyjne do trudnych zadań w całkowicie metalowej obudowie. Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie nie do zdarcia! Nowa seria 05 dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Kamera 3D: genialna innowacja w systemach wizyjnych Nie do zdarcia: widelcowe czujniki optyczne w wytrzymałej obudowie Przełom technologiczny w optoelektronice: pmd 3d Seria OG BasicLine teraz także w obudowie z tworzywa! Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania Nowa seria O4 z kablem Nowa seria OG wetline z kablem Rodzina 05 powiększa się Czujniki laserowe serii OJ teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych OG-Cube - nowe seria czujników optycznych Do wody marsz! Nowa seria OG wetline. Nowy czujnik kontrastu serii 05 Pomiar poziomu na wysokim poziomie Precyzyjne czujniki do cylindrów z rowkiem typu C Precyzyjne czujniki laserowe w obudowie M18 w 1 klasie urządzeń laserowych Precyzyjny czujnik laserowy w 1 klasie urządzeń laserowych Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal M12 ecolink - do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych Detekcja mediów przewodzących poprzez ściankę efector pmd - zdobywca HERMES AWARD 2005 - teraz również w 1 klasie urządzeń laserowych Oświetlacze dla weryfikacji konturu i położenia Czujniki indukcyjne dla przemysłu spożywczego w całkowicie metalowej obudowie Czujniki serii OG w wykonaniu z kablem Optymalne czujniki dla cylindrów o krótkim skoku Bezstykowy indukcyjny czujnik bezpieczeństwa Pakiet automatyzacyjny dla zaworów z trzpieniem wznoszonym Sprzężenie zwrotne dla zaworów ćwierćobrotowych z dopuszczeniem ATEX, kategoria 3G Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal. M12 ecolink - dla stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym Kompaktowy dalmierz laserowy o zasięgu 75m Miniaturowe czujniki o dużych możliwościach Oszczędność czasu dzięki nowatorskiemu szybkiemu sposobowi montażu O4 - większy brat czujnika O5 Czujniki pojemnościowe do wykrywania granulatów Czujniki pojemnościowe gotowe do użycia zaraz po naciśnięciu przycisku M12 ecolink O4 – większy brat czujnika O5 Dla ekstremalnie krótkich cylindrów z rowkiem typu C Przekaźnik bezpieczeństwa Czujniki analogowe o precyzyjnym, liniowym sygnale wyjściowym Czujniki indukcyjne do zastosowań w serowarniach Czujniki indukcyjne w obudowie M8 o współczynniku korekcji 1 Małe czujniki indukcyjne o dużych strefach działania Prostopadłościenne czujniki indukcyjne do łatwego montażu Czujniki optyczne ifm dla stref zagrożonych wybuchem pyłu Czujnik O5 do detekcji obiektów przeźroczystych. M12 ecolink – Nowy standard jakości w technice łączeniowej Systemy przetwarzania sygnałów z certyfikatem cULus Światłowody Zestaw automatyzacyjny do pneumatycznych siłowników obrotowych Kompaktowy monitor prędkości M18 Czujnik obrazu efector dualis Czujniki optyczne w obudowie M18 Czujniki laserowe w obudowie M18 Czujnik optyczny w obudowie M18 efector pmd Nowy czujnik optyczny serii O5 efector dualis – czujnik konturu Archiwum
Czujniki do mediów płynnych i systemy diagnostyczne Sieć przemysłowa AS-interface Systemy sterowania Systemy identyfikacji

 
Czujniki pojemnościowe o nowym sposobie programowania
 
 

 
Gotowy do użycia po naciśnięciu przycisku
  • Łatwe programowanie w aplikacji
  • Automatyczna detekcja polaryzacji obciążenia wyjścia (PNP lub NPN)
  • Programowalne wyjście NO / NC
  • Dobrze widoczna dioda statusowa
  • Łatwy montaż przy użyciu opaski kablowej

Aplikacje:
Czujniki pojemnościowe wskazują obecność materiałów sypkich, granulatów oraz cieczy poprzez ścianki niemetalicznych zbiorników. Czujniki serii KQ mogą być zamocowane zarówno na płaskiej powierzchni, jak i na rurce przy użyciu odpowiedniej opaski kablowej lub obejmy montażowej. Dzięki równym akcesoriom montażowym czujniki serii KQ można łatwo i szybko zastosować w dużej liczbie aplikacji.

Ustawienia:
Nowa koncepcja programowania umożliwia ustawienia funkcji za pomocą zaledwie jednego przycisku. Automatyczna detekcja polaryzacji ułatwia podłączenie do wejść różnych sterowników.

Typ 48x20x14 - montaż niezabudowany - kabel 2 m PVC
KQ6001 - Czujnik pojemniościowy, Automatyczna detekcja PNP/NPN , 1 x wyjście z automatyczną detekcją obciążenia (DC PNP lub DC NPN), Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC
KQ6002 - Czujnik pojemniościowy, 1 x DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC

Typ 48x20x14 - montaż niezabudowany - kabel z wtykiem męskim M8
KQ6003 - Czujnik pojemniościowy, Automatyczna detekcja PNP/NPN , 1 x wyjście z automatyczną detekcją obciążenia (DC PNP lub DC NPN), Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC, ze złączem AS
KQ6004 - Czujnik pojemniościowy, 1 x DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC, ze złączem AS

Typ 48x20x14 - montaż niezabudowany - kabel z wtykiem męskim M12
KQ6005 - Czujnik pojemniościowy, 1 x DC PNP, Strefa działania 12 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, kabel PVC, z konektorem M12

Akcesoria:
E12153 - Adapter montażowy do montażu wolnostojącego
E12154 - Adapter montażowy do montażu wolnostojącego
E11099 - Adapter montażowy
E10880 - Opaska mocująca, Długość 760 mm

Kable z konektorami:
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
E11199 - E11199
E11200 - E11200
E11974 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 68, Temperatura otoczenia -25...85 °C, 0,3 m kabel PUR
E12155 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 0,2 m kabel PUR

Dalsze informacje: biuletyn (plik PDF 345 kB).