AS-i safety monitor allows parameter setting via USB interface
AS-i safety made easy.
- 4 safe input or 8 standard inputs/outputs locally.
- 2 safe electronic outputs locally, 6 triggerable outputs in the field.
- USB 2.0 interface for clear configuration and diagnosis using the PC.
- Saving of data on chip card for an easy exchange of units.
- Certification to EN 62061/SIL 3, IEC 61508/SIL3 and EN ISO13849-1/PLe.
The user-friendly configuration and diagnostic software ASIMON V3.0 G2 enables clear and quick assignment and logical combination of the safety-related bus components in the tried-and-tested function block representation under Windows.
Accessories
Der neue AS-i Sicherheitsmonitor verarbeitet bis zu vier sichere Eingänge oder acht Standard Ein-/Ausgänge lokal und bis zu 31 sichere Slaves im AS-i Netz. Ausgestattet ist der AS-i Sicherheitsmonitor mit einer USB-Schnittstelle und einer Micro SD-Card für den einfachen Gerätetausch.Mit der anwendungsnahen Konfigurations- und Diagnosesoftware ASIMON V3 G2 erfolgt die Zuordnung und Verknüpfung der sicherheitsrelevanten Buskomponenten übersichtlich und schnell in bewährter Funktionsplan-Darstellung unter Windows.