Selector
Tot nu toe kon u ifm producten alleen via productgroepspecifieke overzichten of direct via een artikelnummer opvragen. Wat gebeurt er als u een sensor voor een speciale toepassing nodig heeft en u deze volgens aangegeven criteria wilt zoeken? Gebruikt u daarvoor onze "ifm selector".Opmerking: Om deze zoekfunctie te gebruiken, dient JavaScript in uw browser geactiveerd te zijn.
Voor de volgende productgroepen staat een selector resp. configurator ter beschikking:
Inductieve sensoren Capacitieve sensoren Cilindersensoren Infrarood sensoren / rood licht sensoren Vork fotocellen / Hoek fotocellen Lasersensoren / afstandssensoren Lichtgeleiders (fibers) en versterkers Terugmeld systeem voor lineaire kleppen en 90° actuatoren Pulsgevers Veiligheidslichtschermen Inloopbeveiliging (2, 3 of 4 straals) AS-Interface Safety at Work Druksensoren Vacuümsensoren Stromingssensoren / doorstromingssensoren Niveausensoren Temperatuursensoren AS-Interface controllers / gateways AS-Interface voedingen / aardfout monitor AS-Interface I/O-modules AS-Interface airboxen voor pneumatiek AS-Interface sensoren AS-Interface kabelverlengingen AS-Interface Safety at Work Stekkers (f) Stekkers (m) Verbindingskabels Verdelers Inbouwstekkers (f) Inbouwstekkers (m) Y-verbindingskabels Modulair bevestigingssysteem