ifm Puck Selector
|
Schakelnokken - Pucks voor dubbelsensoren
De schakelnokken voor klepstandsignalering, ook wel pucks genoemd, worden direct op de as van de 90° actuator gemonteerd. De 90° actuator moet voldoen aan de norm VDI/VDE 3845. Een ronde schakelnok met daarin twee - op verschillende hoogtes gemonteerde - schroeven sturen de klepstandsignalering aan.
Aanvullende informatie vindt u hier De juiste schakelnok vindt u na keuze van de betreffende actuator fabrikant: |