Energie-efficiëntie voor binnen- en buitenzwembaden - AS-Interface en sensoren regelen de waterbehandeling.

 
 


Vario-bassin 50 x 16,7 m
met rondom overloopgoot in het
nieuwe sportzwembad in Plauen.



efector octavis VSA001 toegepast op een filterpomp als droogloopbeveiliging en lagerbewakingsmonitor.


AS-i klepstandsensoren van het type T5 besturen de afsluiters bij de filtratie.

Binnen- en buitenzwembaden zijn vandaag de dag hightech-voorzieningen met een complexe technische uitrusting. Hierbij horen in wezen alle technische installaties van verwarmings-, sanitair-, ventilatie-, elektro- en zwembadtechniek.
Deze technieken kunnen niet onafhankelijk van elkaar worden gezien, maar zijn nauw met elkaar verbonden. Met positie- en processensoren en het communicatiesysteem AS-Interface van ifm kan dit complexe geheel continu en energie-efficiënt worden bewaakt, bestuurd en geregeld.


Voorbeeld waterbehandeling: het ontbreken van een buffertank voor overlopend water zorgt ervoor dat veel oude zwembaden tegenwoordig niet rendabel zijn. Het historische "Stadtbad" in Plauen gold in de jaren twintig als het modernste zwembad van Duitsland. In 2004 konden de onderhoudskosten niet meer betaald worden en moest het zwembad worden gesloten voor publiek. Na een succesvolle ombouw en uitbreiding tussen 2004 en 2007 behaalt het nieuwe sportzwembad nu weer een optimaal rendement. De inbouw van een buffertank bespaart water- en afvalwaterkosten die kunnen oplopen van 30 tot 60 procent. Overtollig water uit het bassin wordt in de tank "opgeslagen" en kan naar wens weer worden teruggepompt.

Efficiënt bewaken, besturen en regelen met ifm
De toegepaste ifm SmartLink DP (bestelnr. AC1335) werkt als gateway. Dit apparaat verzamelt via het doordachte bedradingssysteem AS-Interface binaire en analoge signalen van het filtercircuit. De signalen worden voor verwerking overgedragen naar de centrale PLC. Commando's van de centrale PLC geeft de SmartLink aan de actuatoren door.

Verschillende filterprocessen zoals bijv. de terugspoeling resulteert in verschillende bewegingen. Door middel van AS-i klepstandsensoren van het type T5 gaan afsluiters bij de filters naar hun eindposities en vindt een terugmelding plaats. Eenvoudige niveausensoren van het type LI5041 beveiligen de overloop. ifm-druksensoren van de serie PE3004 melden de ontoelaatbare onderdruk aan de aanzuigzijde van de filtraatpompen. De pompen voor ongezuiverd water en filtraat zijn met efector octavis beschermd tegen droogloop en ontoelaatbare slijtage aan de lagers. AS-i ClassicLine veldmodules met beschermklasse IP 67 kunnen zonder extra mechanische beveiliging direct bij het filter worden geplaatst. De A/D-omzetting vindt direct in de AS-i module plaats en vergemakkelijkt het besturingsprogramma van het filterproces aanzienlijk. De automatisering waarborgt de efficiëntie van het proces en de waterkwaliteit. Het water doorloopt het toevoerpunt voor ontsmettingsmiddel en wordt weer naar het bassin geleid. Een gesloten circuit, dat hulpbronnen en energie bespaart en op deze manier direct tot klimaatbescherming bijdraagt.

Meer informatie hierover