T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector.

T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector.

Eenvoudige installatie: snelle bekabeling via M8 connector.

  • Directe aansluiting op de behuizing voor snelle bekabeling.
  • Zelfvergrendelend mechanisme voor eenvoudige installatie met één hand.
  • Detectievlak vooraan de behuizing verzekert een goede detectie van de eindpositie.
  • Uitgebreid gamma aan toebehoren voor verschillende soorten cilinders.
  • Stabiele connector en robuuste bevestiging.
De familie groeit
De T-slot cilindersensor met geïntegreerde M8 connector op de de behuizing is verkrijgbaar in elektronische versie of met een reed contact. Als aanvulling op de twee platte standaardversies ontworpen voor C-slots en T-slots, kunnen nu meer toepassingen eenvoudig geïmplementeerd worden dankzij het nieuwe ontwerp. Zo kan de sensor eenvoudig bedraad worden vanuit de elektrische kast tot aan de cilinder in speciale machines. De positie van de M8 connector op de sensor resulteert in plaatsbesparing in de kabelgoot. Bovendien worden verstrengelingen in de kabellussen geminimaliseerd.
Goede bevestiging en eenvoudige installatie
De ifm sensor heeft volgende voordelen : zelfvergrendelend mechanisme, trekontlasting, eenvoudig van boven in de gleuf inzetbaar, adapters voor verschillende cilindertypes.
Toepassingen:
T-gleuf cilindersensoren voor gebruik in industriële omgevingen zoals verpakkings-en verwerkingsmachines of speciale machines.

M8 connector op de behuizing • uitgangsfunctie NO • 3-draads

MK5900 - Cilinderschakelaar met AMR element, Kunststof behuizing voor T profiel cilinder, DC PNP, maakcontact, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...85 °C, M8 stekker, (klik-schroefverbinding)

M8 connector op de behuizing • uitgangsfunctie NO • 3-draads

MK5902 - Cilinderschakelaar met AMR element, Kunststof behuizing voor T profiel cilinder, DC NPN, maakcontact, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...85 °C, M8 stekker, (klik-schroefverbinding)

M8 connector op de behuizing • uitgangsfunctie NO • 2-draads
MR0901 - Cilinderschakelaar met Reed-contact, Kunststof behuizing voor T profiel cilinder, AC/DC PNP/NPN, maakcontact, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M8 stekker, (klik-schroefverbinding)

M8 connector op de behuizing • uitgangsfunctie NO • 3-draads

MR0902 - Cilinderschakelaar met Reed-contact, Kunststof behuizing voor T profiel cilinder, AC/DC PNP, maakcontact, niet bondig in te bouwen, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M8 stekker, (klik-schroefverbinding)

Actueel bulletin