Hygiënische Pt100 sensoren met 4-draads aansluiting.
Nieuwe toevoegingen aan het gamma temperatuursondes.
- Als sonde sensor of met geïntegreerde Tri-Clamp procesverbinding.
- Sonde diameter 6 mm.
- Robuuste roestvrije behuizing met IP 68 en IP 69K beschermingsgraad.
- Hoge drukweerstand voor verschillende toepassingsgebieden.
- Nauwkeurige temperatuurmeting met het Pt100 sensorelement, klasse A.
Procesverbinding
Eenvoudige aansluiting : De types TM48 en TM49 hebben geen aparte hygiënische procesadapter nodig. Ze zijn uitgerust met een 1...1,5" of een 2" clamp procesverbinding. De TTx291 versie kan eenvoudig bevestigd worden met de klemaansluitingen.
Snelle reactietijd
De 6 mm dunne sensortip verzekert een uitstekende antwoordtijd van T05 = 1 s en T09 = 3 s en biedt tegelijkertijd een hoge stabiliteit.
Voor hygiënische toepassingen
Deze sensor is uitermate geschikt voor gebruik in hygiënische toepassingen dankzij zijn hoge beschermingsgraad IP68/IP69K en zijn oppervlaktekwaliteit.
Sensoren met clamp procesverbinding
Pt100, 6 mm, Clamp 1...1.5"
Pt100, 6 mm, Clamp 2"
Sondesensoren