Hygiënische niveausensor met antivalente uitgang

Hygiënische niveausensor met antivalente uitgang

Zonder trilling altijd op het juiste niveau

  • Geen inregelen nodig voor de verschillende media
  • Hygiënisch design met onderhoudsvrij afdichtingsconcept
  • Robuust roestvaststalen behuizing met laser typeplaatje voor duurzame leesbaarheid
  • Ongevoelig voor schuim en aanhechting
  • Eenvoudige montage door universele procesadapters
Niveau onder controle
De nieuwe hygiënische niveausensor LMT bewaakt veilig het niveau in opslagtanks of bewaakt pompen tegen droogloop. Dankzij de compacte sensortip kan de sensor zelfs in kleine buizen van DN25 geïntegreerd worden.
“Plug & Play”
De voorinstelling van verschillende mediasoorten maken een afregeling ter plekke overbodig zelfs bij viskeuze en kleverige producten zoals b.v. ketchup. De keuze van de sensor wordt gemaakt met behulp van een omvangrijke mediumlijst.
Geschikt voor levensmiddelen
Op grond van de hoogwaardige (behuizings) materialen zoals roestvaststaal (1.4404) en PEEK voldoet de sensor aan alle eisen voor het hygiënebereik. Een laser typeplaatje voor een langdurige leesbaarheid alsook de hoge beschermklasse IP 68 / IP 69K voor reinigingsprocessen zijn vanzelfsprekend.

M12-stekkerverbinding . uitgangsfunctie NO / NC antivalent, 4-draads DC PNP

LMT100 - Elektronische niveausensor, water, watergebaseerde media, Vergulde contacten, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker
LMT110 - Elektronische niveausensor, Oliën, vetten, Vergulde contacten, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker

Actueel bulletin