Inductieve sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie
Een stralend schone zaak
- verhoogde schakelafstand met een correctiefactor 1 voor staal en rvs
- groot temperatuurbereik tot 100°C
- bestand tegen extreme temperatuurfluctuaties
- hoge afdichtingsgraad IP67/IP68/IP69K; materialen geschikt voor levensmiddelenindustrie
- resistent tegen hogedruk reiniging en agressieve reinigingsmiddelen
Verhoogde schakelafstand
De verhoogde schakelafstanden bij niet bondige installatie geven meer betrouwbaarheid bij mechanische toleranties.
Dicht in hygiënische- en reinigingssituaties
Huidige reinigingssprocessen, temperatuurschokken en hoge resistentie tegen reinigingsmiddelen vormen geen probleem voor de sensoren die tot 100°C zijn in te zetten.
Praktijktesten
Een serie testen met de sensoren die zijn uitgevoerd voor inzet binnen de levensmiddelenindustrie
- Temperaturschoktest volgens EN 60068-2-14 Nc
- Kunstmatige veroudering in een 1000 uren test volgens de norm EN6008-2-14-Nb temperatuurwisselingen)
- Afdichtingstest middels een stoomketeltest.
Applicaties
Hygiënische- en natteprocessen binnen de levensmiddelenindustrie