ecomatmobile Basic – aansluiten, onder spanning zetten, draaien.
Mobiele machines automatiseren – eenvoudig, modulair, aantrekkelijk geprijsd.
- Eenvoudige montage door een op elkaar afgestemd mechanisch concept
- Aansluiting van sensoren en actuatoren zonder verdere externe bedrading
- Weergeven van systeemmeldingen en visualiseren van machinefuncties
- Betrouwbare CAN interface voor veelvoudige communicatie-opgaven
- Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131-3 met CoDeSys
ecomatmobile Basic
In vele kleine en compacte mobiele applicaties worden de eisen aan de besturingsopgaven verhoogd. Kostengeoptimaliseerde, modulaire en mobiel geschikte kleine besturingen waren tot nu toe niet beschikbaar. Gebaseerd op een uitvoerig marktonderzoek heeft ifm electronic een overeenkomend besturingssysteem ontwikkeld. Het resultaat: ecomatmobile Basic.
ecomatmobile Basic bestaat uit drie perfect op elkaar afgestemde modules: BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Het besturingssysteem ecomatmobile Basic is modulair opgebouwd, eenvoudig te monteren en te bedienen en aantrekkelijk geprijsd. Naast alleen maar besturingsfuncties zou het ook oplossingen moeten bieden met het oog op de bekabeling en de afzekering. Een grafische visualiseringsdiplay biedt de mogelijkheid systeemmeldingen en eenvoudige aanwijsinstrumenten weer te geven.
BasicRelay
![]() | CR0421 - BasicRelay, insteekplaatsen voor 6 automotive relais en 10 automotive zekeringen (6,3 mm), 2 napájecí lišty a 6 rozvaděčů pouenciálu (výkonu), zelfbedraadbaar |
Toebehoren
![]() | EC0457 - Stekkerset, voor BasicRelay CR0421, Bedraadbaar, voor het volledig gebruik van een BasicRelay | |
![]() | EC0401 - afdekplaat, voor BasicController CR040x en BasicRelay CR042x, incl. kabelafdichting |
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 ingangen / 12 uitgangen, 2 CAN-aansluitingen, Parametreerbare in- / uitgangsfuncties, Programmering volgens IEC 61131-3 |
Starterset
![]() | EC0400 - starterset ecomatmobile Basic |