ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties

ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties

Van fabrieksautomatisering tot werktuigindustrie

  • verbindingstechniek volgens de M8 norm (EN 61076)
  • optimale afdichting, ook bij montage zonder gereedschap
  • profielafdichting voor hoge beschermklasse
  • een metalen ring met een zaagtandcontour beschermt de overwerpmoer bij schokken en vibraties
  • LEDs bij sterke lichtstraling goed zichtbaar
Ecolink M8 voor zware toepassingen
De meeste applicaties vereisen speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, betrouwbare productieprocessen en perfecte montage leiden op den duur tot resultaat. De innovatieve profielafdichting dicht zowel radiaal als axiaal af en garandeert daarmee een hoge beschermklasse. Voor montage en demontage zijn geen hulpmiddelen nodig. De asymmetrisch werkende terugloopbeveiliging houdt de overwerpmoer vast in haar positie en garandeert zo een optimale en blijvende afdichting, zelfs bij hoge fibraties. Hoogwaardige, speciaal op de toepassing afgestemde materialen en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de beste kwaliteitsstandaard.
ecolink –
Een nieuwe dimensie in de verbindingstechniek.
Applications:
Fabrieksautomatisering, werktuigindustrie, machinebouw, hydrauliek

EVC141 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC142 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC143 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC144 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC145 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC146 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC147 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC148 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC149 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC150 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC151 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC152 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC153 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC154 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC155 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel

Actueel bulletin

Selector