Koel- en beschermbox voor afstandssensoren van de serie O1D.

Koel- en beschermbox voor afstandssensoren van de serie O1D.

Hou het koel!

  • Geschikt voor omgevingstemperaturen tot 180 °C.
  • Robuuste metalen behuizing met geïntegreerd koelcircuit.
  • Koeling met water of lucht is mogelijk.
  • Gestandaardiseerde slangaansluitingen 3/8".
Als het te heet wordt!
Bij omgevingstemperaturen tot 180°C, moet krachtige elektronica gekoeld worden teneinde deze te beschermen tegen oververhitting. Met de koelbox kan de afstandssensor O1D met PMD technologie zich nu eveneens bewijzen in hete toepassingen zoals in de staalindustrie.
Koel- of beschermbox
Na de aansluiting op een koelcircuit via de gestandaardiseerde 3/8” slangaansluitingen, kan de temperatuur in de koelbox afgekoeld worden naar een “elektronica vriendelijke” temperatuur. Als men de slangaansluitingen afschroeft kan de box gebruikt worden als een pure beschermingsbox voor extreem moeilijke condities.
Toepassingen:
Staalproductie / staalverwerkende industrie / glasindustrie

Koel- en beschermbox voor afstandssensoren van de serie O1D.

E21248 - koelings behuizing, aktief gekoelde beschermingsbehuizing voor O1D, Omgevingstemperatuur 60...180 °C

Actueel bulletin