Objectherkenningssystemen
In de montage- en handlingstechniek zijn objectherkenningssystemen een vast bestanddeel
in de montagecontrole. De 100% controle van contour, toestand of positionering voor, tijdens
of na bepaalde montagestappen vermindert tijd- en kostenintensieve nabewerkingen of uitval
van materiaal of werkstukken.
De efector dualis contoursensor creëert daarnaast met afmetingen van 42x42x43 mm een
nieuwe maatstaf. De extreem compacte 2D sensor maakt ook applicaties met een beperkte
inbouwruimte mogelijk. De industriewaardige montage en verbindingstechniek zorgen voor
een eenvoudige en tijdbesparende montage. |
 |
De bedieningssoftware
De complete functionaliteit en rekencapaciteit zijn in de efector dualis ge‹ntegreerd en
bevatten een veelvoud aan mogelijkheden. Voor de communicatie en instellingen wordt via
een USB adapterkabel een verbinding gemaakt met PC of laptop en door middel van de
"efector dualis control panel" kunnen de instellingen van de sensor worden gewijzigd of
opgeslagen. Deze professionele software is menugestuurd en daardoor bijzonder
gebruiksvriendelijk. Een nieuwe contour is in slechts 6 stappen in te stellen - easy to use.
Hier kunt u de meest actuele software downloaden.
|
 |
Een compleet systeem
De efector dualis is compatibel met de al bekende montage-elementen van ifm fotocellen. Er
zijn adapters voor montage aan de wand, op de vloer vloer of aan aluminium profielen
beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om de kleine bouwvorm ook in kleine ruimtes snel en
eenvoudig te monteren.
|
 |