You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Stromingssensoren / flowtransmitters
  4. Compacte stromingssensoren in roestvaststalen behuizing
  5. SI5000

Stromingsbewaker

SI5000

SID10ABBFPKG/US-100

Stromingsbewaker

SI5000

SID10ABBFPKG/US-100

  • Betrouwbare bewaking van vloeibare en gasvormige media in pijpleidingen
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Eenvoudige instelling van de schakelpunten voor een snelle inbedrijfstelling
  • Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
  • LED-bargraph voor weergave van schakelpunt en stromingstoestand
Houdt u s.v.p. rekening met het drukbereik!
  • cmim
  • ce
  • ukca
  • cul
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Procesaansluiting M18 x 1,5 binnendraad
Toepassingsgebied
Media Vloeibare media; Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Drukbestendigheid [bar] 30
Vloeibare media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Gasvormige media
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 19...36 DC
Stroomopname [mA] < 60
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 10
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 1
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 1
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering PNP
Aantal digitale uitgangen 1
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 45
Vloeibare media
Instelbereik [cm/s] 3...300
Grootste gevoeligheid [cm/s] 3...100
Gasvormige media
Instelbereik [cm/s] 200...3000
Grootste gevoeligheid [cm/s] 200...800
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Reproduceerbaarheid [cm/s] 1...5
Opmerking voor de reproduceerbaarheid
voor water 5...100 cm/s; 25 °C
Fabrieksinstelling
Temperatuurdrift [cm/s x 1/K] 0.1; (voor water 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Temperatuurgradiënt [K/min] 300
Schakelpunt nauwkeurigheid [cm/s] ± 2...± 10; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling)
Hysterese [cm/s] 2...5; (voor water 5...100 cm/s; 25 °C; Fabrieksinstelling)
Reactietijden
Reactietijd [s] 1...10
Vloeibare media
Reactietijd [s] 1...10
Gasvormige media
Reactietijd [s] 1...10
Software / programmering
Afregelen schakelpunt drukknop
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Opslagtemperatuur [°C] -25...100
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Trillingsbestendigheid
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
MTTF [jaren] 298
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 246
Afmetingen [mm] M18 x 1,5
Schroefdraadtype M18 x 1,5
Materialen 1.4404 (roestvast staal / 316L); 1.4310 (roestvast staal / 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Materiaal dat in contact komt met het medium 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A
Procesaansluiting M18 x 1,5 binnendraad
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
functie 10 x LED, 3 kleuren
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A