Inductieve sensor
II0282
IIA2010-ABOA/V4A/BS-301-A
Inductieve sensor
II0282
IIA2010-ABOA/V4A/BS-301-A
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap
- Tweedraads techniek
- Groot temperatuurbereik
- Robuuste RVS-behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
- Met robuuste M18-stekkerverbinding
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6,5 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 100; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 25 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 50 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 607 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 175 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | 1.4571 (roestvast staal / 316Ti); PBT kleurloos |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting - stekker
Connector: 1 x M18; codering: A |