Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Schakelafstand [mm] | 5 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 10; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 400 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 5 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 5 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...4,05 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 3...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1441 | ||||
Embedded software inbegrepen | ja |
Gewicht [g] | 71 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 80 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: wit-brons gecoat |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|