Inductieve sensor
IF5936
IFK2004BFRKG/2LED/US-104
Inductieve sensor
IF5936
IFK2004BFRKG/2LED/US-104
- Robuuste behuizing voor gebruik in de metaalbewerking
- Resistent tegen oliën en koelsmeermiddelen
- Grote schakelafstand voor grote installatiebeschikbaarheid
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Met optische montage- en instelhulp
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen | Vergulde contacten; Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp |
---|---|
Applicatie | Industriële applicaties / fabrieksautomatisering |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 700 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Verhoogde schakelafstand | ja |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,5 / koper: 0,4 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 68; ("Coolant") |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1424 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 28,05 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Schroefdraadtype | M12 x 1 |
Materialen | behuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT oranje; LED-venster: PEI; bevestigingsmoeren: messing wit-brons gecoat |
Aandraaimoment [Nm] | 7 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optische instelhulp | ja |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld |
---|