Inductieve sensor
IC0003
ICE2040-FBOA
Inductieve sensor
IC0003
ICE2040-FBOA
- Zeer hoge schakelafstand en groot actief sensoroppervlak
- Eenvoudige instelling van de schakelafstand door middel van potentiometer
- Met gecombineerde AC/DC-eindtrap en tweedraads techniek
- Uitgangsfunctie maak-/verbreekcontact programmeerbaar
- Robuuste behuizing voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
---|---|
Schakelafstand [mm] | 40 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 90 x 60 x 40 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | nee |
Uitgangen
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
---|---|
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 6 |
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] | 6,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Schakelfrequentie AC [Hz] | 10 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitvast | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 40 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 40 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 40 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...32,4 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 496 | ||||||||
UL-goedkeuring |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 270 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 90 x 60 x 40 |
Materialen | PPE |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Vereiste bescherming | miniatuur-zekering volgens IEC60127-2 sheet 1; ≤ 2 A; snel |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|
---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Kabelmantel: Ø 7...13 mm; Wartel: M20 X 1,5 |
---|