Inductieve sensor
IA5082
IA-3010-BPKG
Inductieve sensor
IA5082
IA-3010-BPKG
- Voor applicaties in beitsinstallaties
- Gladde huls van kunststof tegen aanhechtingen
- Tegen beitsmiddel resistente PTB-behuizing
- Met PVC-aansluitleiding
- Goed zichtbare indicatie van de schakeltoestand
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 10 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Uitgangen
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 300 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Bereik
Schakelafstand [mm] | 10 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 10 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...8,1 |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,3 / koper: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 1853 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 160,7 |
---|---|
Behuizing | cilindrisch glad |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | Ø 20 / L = 77 |
Materialen | PBT |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|