Beschermkapje
E73005
PROTECTIVE CAP M8 10 PCS
Beschermkapje
E73005
PROTECTIVE CAP M8 10 PCS
- Bescherming tegen binnendringend vocht voor centrale verdeler en module
- Waarborging van de beschermingsgraad ook bij niet-gebruikte aansluitingen
Toepassingsgebied
Uitvoering | voor Compact M8-modules |
---|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 9 x 9 x 8,5 |
Schroefdraadtype | M8 x 1 |
Materialen | ULTRAMID zwart |
Aandraaimoment [Nm] | 1,2...1,4; (let op de maximale waarde van het contradeel!) |
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 10 stuk |
---|