• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Sensoren
  3. Optische sensoren
  4. Acryl fiberoptiek
  5. E20752

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20752

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Fibers met zender-/ontvanger combinatie

E20752

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

  • Voor inbouw op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Gebruik als zender-ontvangersysteem
  • Zeer groot bereik
  • Lengte kan zelf worden geconfectioneerd
  • Kleine buigradius
Toepassingsgebied
Functieprincipe Gescheiden zender/ontvanger systeem
Applicatie Voor het gebruik in industriële applicaties
Bereik
Bereik met fiberoptiekversterker type OB50; OBF; OCF; OO50
OB50
Bereik fiberoptiek [mm] 1200
OBF
Bereik fiberoptiek [mm] 2000
OCF (High Power)
Bereik fiberoptiek [mm] 4000
OO50
Bereik fiberoptiek [mm] 3800
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 54,5
Uitvoering sensorkop recht
Schroefdraad sensorkop M6
Totale lengte [mm] 2000
Minimale buigradius [mm] 30
Fiberstructuur
Kerndoorsnede [mm] 1
Fiber-materiaal PMMA
Materiaal sensorkop aluminium
Materiaal fiber mantel PE
Toebehoren
Leveringsomvang
zeskant moeren: 4 x M6, roestvast staal
tandwielen: 4
Toebehoren (optioneel)
Snijmes voor fibers:, E20600
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk