You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. Toebehoren
  3. Toebehoren voor montage en bevestigingtechniek
  4. Montagesets
  5. E12153

Montageadapter voor de vlakmontage capacitieve sensoren

E12153

SURFACE MOUNT ACCESSORY FOR KQ

Montageadapter voor de vlakmontage capacitieve sensoren

E12153

SURFACE MOUNT ACCESSORY FOR KQ

  • Voor het gebruik van capacitieve sensoren voor niveaumetingen
  • Voor de vrijstaande montage op een willekeurig oppervlak
  • Eenvoudige, snelle en voordelige bevestiging
  • Robuuste uitvoering voor gebruik in ruwe industriële omgeving
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 8,3
Materialen Adapter: PBT; inschroefhulsen: messing; Schroef: staal verzinkt
Aandraaimoment [Nm] 0,5
Opmerkingen
Opmerkingen
positie van de bevestigingsgaten gelijk aan de bouwvorm KW en KNQ
Verpakkingseenheid 1 stuk