You probably do not come from: Netherlands. If necessary, change to: United States
Service hotline 0341 – 438 438
  1. Producten
  2. Aansluittechniek
  3. Aansluitkabel met open eind
  4. Aansluitkabel open eind female
  5. E11855

Aansluitkabel met connector female

E11855

ADOGH080MSS0010K08

Aansluitkabel met connector female

E11855

ADOGH080MSS0010K08

  • 8-polige aansluiting
  • Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
  • Betrouwbare overdracht van sensorsignalen
  • Goede elektromagnetische verdraagzaamheid dankzij afgeschermde kabel
Bij 8-polige aansluitkabels zijn de aderkleuren niet genormeerd. Neem altijd het aansluitschema in acht van de sensor en de aansluitkabel (zie datablad).
  • ce
  • ukca
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Afgeschermde kabel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC
Beschermklasse III
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 677
Afmetingen [mm] 15 x 15 x 43
Materialen PUR
Materiaal gegoten onderdeel PUR
Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PUR, zwart, Ø 6,6 mm, Afgeschermd; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm )
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PUR; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,7...0,9 Nm; Afgeschermde kabel: afscherming verbonden