Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties
 
 

 
Van fabrieksautomatisering tot werktuigindustrie
  • verbindingstechniek volgens de M8 norm (EN 61076)
  • optimale afdichting, ook bij montage zonder gereedschap
  • profielafdichting voor hoge beschermklasse
  • een metalen ring met een zaagtandcontour beschermt de overwerpmoer bij schokken en vibraties
  • LEDs bij sterke lichtstraling goed zichtbaar


Ecolink M8 voor zware toepassingen
De meeste applicaties vereisen speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, betrouwbare productieprocessen en perfecte montage leiden op den duur tot resultaat. De innovatieve profielafdichting dicht zowel radiaal als axiaal af en garandeert daarmee een hoge beschermklasse. Voor montage en demontage zijn geen hulpmiddelen nodig. De asymmetrisch werkende terugloopbeveiliging houdt de overwerpmoer vast in haar positie en garandeert zo een optimale en blijvende afdichting, zelfs bij hoge fibraties. Hoogwaardige, speciaal op de toepassing afgestemde materialen en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de beste kwaliteitsstandaard.

ecolink –Een nieuwe dimensie in de verbindingstechniek.

Applications:
Fabrieksautomatisering, werktuigindustrie, machinebouw, hydrauliek

EVC141 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC142 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC143 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC144 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC145 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC146 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC147 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC148 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC149 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, met LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel

EVC150 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC151 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC152 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
EVC153 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC154 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC155 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel
Extra informatie is te vinden in het actuele bulletin (PDF-File 405 kB)