|  |
| |
|
|
|
|
|
Stroomvoorzieningen voor stabiele AS-i netwerken |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Primair geschakelde netvoedingen, compact met een hoog vermogen.
- Wide range ingang: 100...240 V AC (± 10%)
- Kleine schakelkast verwarming door hoog rendement
- UL Limited Power Source AC1236
- Netvoedingen voor maximaal gebruik van AS-interface
Stabiele AS-interface systemen AS-i netvoedingen hebben een groot aandeel in het succes van AS-i als bedradingssysteem voor sensoren en actuatoren. Zij vormen de basis voor de zeer hoge storingsbestendigheid van het systeem in de industriële omgeving. De kwaliteit van de netvoedingen zorgt voor een betrouwbare ontkoppeling van het netwerk van stoorinvloeden uit de primaire verzorging. De symmetrie van de AS-i spanning reduceert de effecten van elektromagnetische invloeden tot een minimum.
AS-interface tot het uiterste Met AS-i netvoedingen van ifm electronic kunnen AS-i netwerken met een lengte van 100 m, en onder voorwaarden zelfs tot 1000 m, stabielen en tegen lage kosten worden opgebouwd.
AC1236 - Netvoeding, AS-i systeemspanning voor sensoren, actuatoren en module, AS-i voeding 100...240 V AC, Geïntegreerde data ontkoppeling, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, Schroefklemmen AC1244 - Netvoeding, AS-i systeemspanning voor sensoren, actuatoren en module, AS-i voeding 100...240 V AC, Geïntegreerde data ontkoppeling, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, Schroefklemmen AC1220 - Netvoeding, AS-i systeemspanning voor sensoren, actuatoren en module, AS-i voeding 100...240 V AC, Geïntegreerde data ontkoppeling, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, kooiveerklem AC1221 - Netvoeding, AS-i systeemspanning voor sensoren, actuatoren en module, AS-i voeding 100...240 V AC, Geïntegreerde data ontkoppeling, IP 20, Omgevingstemperatuur 0...70 °C, kooiveerklem
Extra informatie is te vinden in het actuele bulletin (PDF-File 311 kB)
|
|
|
|