|  |
| |
|
|
|
|
|
Inductieve ring- en sleufsensoren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
De details in het oog houdend – herkennen van de kleinst metalen delen.
- Statisch en dynamisch werkende varianten.
- Hoge resolutie: zelfs staalkogels met Ø 0,6 mm worden zelfs herkend.
- Extreem snel door een aanspreektijd van 0,2 ms.
- Impulsverlenging en gevoeligheid per potentiometer instelbaar.
- Maak- of verbreekfunctie vrij te kiezen.
Statische sensoren functioneren zoals inductieve sensoren. Zij geven een uitgangssignaal uit, zolang zich metaal in het detectiebereik bevindt. Zo zijn toevoerprocessen zoals voorbijvallende schroeven of opstoppingen te registreren. Dynamische sensoren worden toegepast, wanneer het om detectie van zeer kleine delen met geringe doorsnede gaat. Bij een demping wordt een korte impuls, instelbaar tussen 0,1 en 150 ms, aan de uitgang van de sensor aangeboden. Ook bij metalen vervuiling aan de slang blijft de hoge resolutie.
Ringsensoren
M12-stekkerverbinding · uitgangsfunctie maak / verbreek · 3-draads DC PNP I7R201 - ringdoorsnede 10,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 1,5 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R203 - ringdoorsnede 10,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 0,6 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R205 - ringdoorsnede 15,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 2 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R207 - ringdoorsnede 15,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 0,8 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R209 - ringdoorsnede 20,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 2,5 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R211 - ringdoorsnede 20,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R213 - ringdoorsnede 25,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 3 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R215 - ringdoorsnede 25,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1,2 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R217 - ringdoorsnede 51 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 6 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 1 ms / 10 ms
M12-stekkerverbinding · uitgangsfunctie maak / verbreek · 3-draads DC NPN I7R202 - ringdoorsnede 10,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 1,5 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R204 - ringdoorsnede 10,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 0,6 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R206 - ringdoorsnede 15,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 2 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R208 - ringdoorsnede 15,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 0,8 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R210 - ringdoorsnede 20,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 2,5 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R212 - ringdoorsnede 20,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms I7R214 - ringdoorsnede 25,1 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 3 mm, impulsverlenging 10...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 10 ms I7R216 - ringdoorsnede 25,1 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1,2 mm, impulsverlenging 0,1...150 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 0,2 ms
Sleufsensoren
M8 stekkerverbinding · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC PNP I85000 - schakelafstand 14 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 3 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 100 ms I85004 - schakelafstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 100 ms
M8 stekkerverbinding · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC NPN I85001 - schakelafstand 14 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 3 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 100 ms I85005 - schakelafstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 100 ms
M12-kabelstekker 0,09 m · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC PNP I85002 - schakelafstand 14 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 3 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 100 ms I85006 - schakelafstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 100 ms
M12-kabelstekker 0,09 m · uitgangsfunctie maakcontact · 3-draads DC NPN I85003 - schakelafstand 14 mm, functieprincipe statisch, resolutie staalkogel Ø 3 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,5 ms / 100 ms I85007 - schakelafstand 20 mm, Funktionsprinzip dynamisch, resolutie staalkogel Ø 1 mm, impulsverlenging 100 ms, aanspreektijd / afvaltijd 0,2 ms / 100 ms
|
|
|
|