Smartline: nieuwste technologie in AS-i modules
 
 

 
Ruimtebesparend en flexibel door plug-in Combicon stekers.

De nieuwe SmartLine schakelkast modules zijn beschikbaar voor de meest voorkomende elektrische toepassingen. Nieuwe modules worden voortdurend toegevoegd aan deze productlijn.

Modules zijn beschikbaar als SmartLine25 met een breedte van 25 mm en hebben digitale in- en uitgangen. Aan de achterzijde zit een sterke DIN-rail bevestiging met een metalen klem. Voor de aansluiting van sensoren en actuatoren zijn 24 Combicon contacten beschikbaar, in rijen van drie, achter elkaar aan beide zijden.

Alle bedieningselementen en weergave LED’s bevinden zich aan de voorzijde van de module. De LED’s zijn goed zichtbaar door de hoge lichtopbrengst. Signaalstatus, aansluitspanning en foutmeldingen worden weergegeven.

Eigenschappen en klantvoordeel – compact.

De SmartLine modules zijn door hun geringe breedte bijzonder ruimtebesparend. Dit maakt ze tot de beste keus voor montage in schakelkasten. De hoogte, inclusief DIN-rail, is slechts 115 mm.

Keuze

Door de ruime keus in verschillende SmartLine modules is het eenvoudig om de juiste configuratie te kiezen voor de gevraagde in- en uitgangen.

 AC2250 - SmartLine25 4DI C
 AC2251 - SmartLine25 4DI 4DOT C 1A
 AC2252 - SmartLine25 4DOT C 2A
 AC2253 - SmartLoigic50 8DI 4DOT C 232
 AC2254 - SmartLine25 4DI C (non PELV) externe spanning
 AC2255 - SmartLine25 4DI 2DO R C (non PELV)