Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
efector dualis Vision-sensor – het elektronische oog.
 
 

 
Objectherkenning voor montage-, fabricage- en kwaliteitscontrole.
  • Standalone-apparaat met ingebouwde lichtbron.
  • Compacte en robuuste uitvoering.
  • Groot temperatuurbereik.
  • Voor de industrie geschikt verwerkingsalgoritme.

Standalone-apparaat:
met ingebouwde lichtbron en signaalverwerking in een robuuste, voor de industrie geschikte IP 67-behuizing voor toepassing bij temperaturen van -10...60 °C.

Voor de industrie geschikt verwerkingsalgoritme:
met draaistandonafhankelijke contourherkenning. Voor taken zoals aanwezigheids-, positie- en kwaliteitscontrole en voor sorteertaken.

Bedieningsconcept:
Voor veeleisende taakstellingen kan de menugestuurde pc-parameterinstelling via de ethernetinterface in enkele stappen worden ingesteld op de gewenste toepassing. Via de ethernetinterface is bovendien onderhoud op afstand en het opslaan van foutmeldingen en evaluatiegegevens mogelijk.

O2D220 - max. beeldafmeting 640 x 480 mm
O2D222 - max. beeldafmeting 1280 x 960 mm


O2D22x - bedieningsinstructies en software downloaden

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-bestand 383 kB).