Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Rechthoekige bouwvorm met hoge schakelafstanden.
 
 

 
Rondom goed zichtbare hoek-LEDs in iedere positie.
  • Hoge schakelafstand tot 40 mm
  • Goed zichtbare hoek-LEDs voor bedrijfs- en schakeltoestand.
  • Actieve vlakken in 5 posities vrij te selecteren.
  • Geïntegreerde, niet te verliezen montagevoet.
  • Versterkte kunststof behuizing met draaibare M12 connector.

Toepassing
De nieuwe inductieve rechthoekige bouwvorm IMC (40 x 40 mm) is bijzonder geschikt voor toepassing in transportsystemen. De beide rondom goed zichtbare hoek-LEDs zijn ook bij ongunstige inbouw goed te zien.
Door het losdraaien van de verstelschroef is de sensorkop in vijf verschillende posities te draaien. Dat maakt een optimale aanpassing aan de applicatie mogelijk. Voor lasapplicaties zijn er ook magneetveldvaste en teflon gecoate apparaten.

Hoge schakelafstanden
De hoge schakelafstanden van zowel 20 mm (bondig) als 35 en 40 mm (niet bondig) zijn betrouwbaar voor het gehele temperatuurbereik. Zij bieden voldoende bescherming tegen mechanische beschadiging en zorgen daarmee voor een hogere beschikbaarheid.

IM5115 - schakelafstand 20 b
IM5116 - schakelafstand 35 nb
IM5117 - schakelafstand 40 nb
Correctiefactor 1
De nieuwe varianten van de IMC bouwvorm hebben op alle metalen dezelfde schakelafstand, d.w.z. de correctiefactor is constant 1 (K = 1).

IM5119 – schakelafstand 20 b, K = 1, magneetveldvast
IM5120 – schakelafstand 35 nb, K = 1, magneetveldvast

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF file 734 kB) (PDF-File 734 kB).