Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Optische sensoren, bouwvorm M18, met een hoge performance
 
 

 
Robust, universell einsetzbar und preiswert

  • Uitstekende prijs-/kwaliteitverhouding
  • Extreem grote tast- en reikwijdte
  • Hoogste nauwkeurigheid met achtergrondonderdrukking
  • Robuuste roestvaststalen behuizing voor extreme condities
  • Universele montage met systeemcomponenten en montageaccessoires


Allround fotocel bouwvorm M18
Door de hoogwaardige techniek, uitstekende prestaties en goede
prijs-/kwaliteitverhouding is toepassing in bijna alle bereiken mogelijk. De robuuste roestvaststalen M18 behuizing maakt inzet onder extreme condities mogelijk.

Variaties
De taster fotocel met achtergrondonderdrukking kan door middel van een potentiometer eenvoudig en nauwkeurig aan de applicatie aangepast worden. Voor de toepassing in standaardapplicaties zijn zender/ontvanger systemen en reflector fotocellen met polarisatiefilter zonder instelmogelijkheden te verkrijgen.

Taster fotocel – rood licht 624 nm – M12 stekkerverbinding – achtergrondonderdrukking
OGH200 – tastbereik 15…250 mm, 240° potentiometer, IP 65
Reflector fotocel – rood licht 624 nm – M12 stekkerverbinding – polarisatiefilter
OGP200 – tastbereik 30…4000 mm, IP 67
Zender / ontvanger systeem – rood licht 624 nm – M12 stekkerverbinding
OGS200 – zender, tastbereik 0…20.000 mm, IP 67OGE200 – ontvanger, tastbereik 0…20.000 mm, IP 67