Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen
 
 

 
Cylindrische bouwvormen (voor toepassing in zone 22, niet-conductieve stof)

Toepassingen
Deze apparaten zijn geschikt voor toepassing in gevaarlijke omgevingen, zone 22 met niet geleidende stof, volgens categorie 3D. Het ontwerp van de inductieve benaderingsschakelaars voldoet, onder andere, aan de normen EN 50014 en EN 50281-1-1.

De gehele familie
Zowel metalen bouwvormen met de standaard afmetingen M12, M18 en M30 alsook twee gladde kunststof behuizingen met 20 en 34 mm diameter zijn beschikbaar. Het pakket bevat naast AC/DC varianten en apparaten met wartelaansluiting, die 90° kunnen worden verdraaid, ook bewezen constructies van de efector m serie voor veeleisende applicaties.

Aansluitmogelijkheden
Sensoren met kabel beschikken over een 2 m of 6 m lange PVC kabel. Voor de apparaten met een M12 stekerverbinding is een vergrendelingsbescherming (bestelnr. E 11532) beschikbaar, waardoor het openen van de connector alleen met specifiek gereedschap kan plaatsvinden. Apparaten met wartelaansluiting zijn voorzien van een met ATEX gecertificeerde kabelinvoer.

 IFS21A - bouwvorm M12, schakelafstand 7 niet bondig, DC PNP 3-draads
 IGS20A - bouwvorm M18, schakelafstand8 bondig, DC PNP 3-draads
 IG000A - bouwvorm M18, schakelafstand 8 niet bondig, AC/DC 2-draads
 IA501A - bouwvorm Ø20, schakelafstand10 niet bondig, DC PNP 3-draads
 IB500A - bouwvorm Ø34, schakelafstand 20 niet bondig, DC PNP 3-draads
 II000A - bouwvorm M30, schakelafstand 15 niet bondig, AC/DC 2-draads